La electroválvula de pilotaje de 3/2 vías de acción directa GEMÜ 0324 está concebida para el montaje directo en válvulas accionadas neumáticamente. El cuerpo es de plástico. El solenoide está revestido de plástico.
Diseño robusto
Solenoide de fácil sustitución
LED integrados opcionales (diseño M12)
Posibilidad de uso multifuncional gracias a los distintos diseños
Temperatura del fluido:-10 hasta 50 °C
Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
Diámetro nominal:DN 2
Tipos de conexión eléctrica:Conector para aparatos forma A | Conector M12
Tensiones de alimentación:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC