GEMÜ 0324

Sähkötoiminen esisäätömagneettiventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Suoraan ohjattu 3/2-tie-esisäätömagneettiventtiili GEMÜ 0324 on suunniteltu asennettavaksi suoraan pneumaattisesti toimiviin venttiileihin. Kotelo on muovia. Magneettitoimilaite on muovisen vaipan ympäröimä.

  • Lujatekoinen rakenne
  • Helposti vaihdettava käyttömagneetti
  • Valinnaisena integroitu LED (M12-malli)
  • Monenlaiset laitemallit mahdollistavat monipuoliset käyttömahdollisuudet
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 50 °C
  • Ympäristön lämpötila: -10 - 50 °C
  • Käyttöpaine: 0 - 10 bar
  • Nimellisaukko: DN 2
  • Sähköliitäntätyypit: Laitepistorasia, rakenne A | M12-pistoke
  • Syöttöjännitteet: 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Liitäntätyypit: Kierre
  • Venttiilirungon materiaalit: PA
  • Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | SIL

Sopivat tuotteet