GEMÜ 0324

Électrovanne pilote à commande électrique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0324 a été conçue pour le montage direct sur des vannes pneumatiques. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électroaimant est moulé dans un corps plastique.

  • Conception robuste
  • Électroaimant facile à échanger
  • LED intégré en option (version M12)
  • Grand nombre de versions autorisant un champ d'application accru
  • Température du fluide:-10 à 50 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètre nominal:DN 2
  • Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A | Connecteur mâle M12
  • Tensions d'alimentation:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Types de raccordement :Raccord à visser
  • Matériaux du corps:PA
  • Conformités:ATEX | EAC | FMEDA

Produits convenant