GEMÜ 0324

Elektrisch bediende voorregel-magneetafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

Het direct aangestuurde 3/2-weg magneetventiel met voorregeling GEMÜ 0324 is ontwikkeld voor de directe montage op pneumatische bediende ventielen. De behuizing is vervaardigd van kunststof. De magneetaandrijving is met kunststof ommanteld.

  • Robuuste uitvoering
  • Eenvoudig te vervangen aandrijfmagneet
  • Optioneel geïntegreerde LED (M12-uitvoering)
  • Multifunctionele toepassingsmogelijkheden door talrijke apparaatuitvoeringen
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C
  • Omgevingstemperatuur: -10 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk: 0 tot 10 bar
  • Nominale breedte: DN 2
  • Elektrische aansluitmethoden: Apparaatstekker, bouwvorm A | M12-stekker
  • Voedingsspanningen: 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Aansluitmethoden: Schroefdraad
  • Materialen afsluiterhuis: PA
  • Conformiteiten: ATEX | EAC | SIL

Passende producten