Elettrovalvola di pilotaggio ad azionamento elettrico
Descrizione
Caratteristiche
Specifiche tecniche
Accessori
L'elettrovalvola di pilotaggio a 3/2 vie a comando diretto GEMÜ 0324 è concepita per l'installazione diretta su valvole ad azionamento pneumatico. Il corpo è in plastica. L'attuatore magnetico è rivestito in plastica.
Versione resistente
Magnete attuatore facilmente sostituibile
LED integrati in opzione (versione M12)
Notevole versatilità grazie alle numerose versioni dell'apparecchio
Temperatura del fluido:-10 fino a 50 °C
Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
Diametro nominale:DN 2
Tipi di collegamento elettrico:Connettore per apparecchi, forma A | Connettore M12
Tensioni di alimentazione:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC