L'elettrovalvola di pilotaggio a 3/2 o 5/2 vie con comando ausiliario GEMÜ 8506 è comandata in modo indiretto. Il corpo è in alluminio. L'attuatore magnetico è rivestito in plastica e rimovibile.
- Posizione di montaggio a scelta
- Attuatore magnetico sostituibile senza smontaggio del corpo valvola dalla tubazione
- Il magnete può essere spostato di 90°
- Spostamento semplice dalla valvola a 3/2 alla valvola a 5/2
- Temperatura del fluido: -10 fino a 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio: 2 fino a 8 bar
- Diametro nominale: DN 6
- Tipo di connessione : Filettatura
- Materiale corpo valvola: Alluminio
- Tipo di attacco elettrico: Connettore per apparecchi, forma A
- Tensioni di alimentazione: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipo di protezione: IP 65
- Conformità: EAC