Mínimo espacio muerto
El asiento de cierre único del cuerpo de la válvula GEMÜ se ajusta muy herméticamente sobre la pared del depósito, de manera que en el mismo depósito apenas se origina espacio muerto. La geometría se ha diseñado con un contorno especial en forma de riñón de tal forma que el depósito se puede vaciar, limpiar y esterilizar de forma óptima.
Especificaciones del cliente
Para que la válvula de salida o de fondo de tanque cumpla las elevadas exigencias de los procesos estériles, GEMÜ también ofrece, además de las versiones estándar, diseños a medida del cliente. Puede utilizar nuestra hoja de especificaciones P600B para formular sus necesidades para la válvula de fondo de tanque y entonces ponerse en contacto con su interlocutor.
Beneficios para el cliente
- diseño compacto
- fabricación de una sola pieza -> óptimo vaciado y mínimo espacio muerto
- contorno de la superficie interior pulido y/o electropulido hasta Ra 0,25 µm
- compatible con CIP/SIP y esterilizable

La válvula de fondo de tanque GEMÜ P600B de acero inoxidable está compuesta por uno o varios asientos de membrana de diafragma. Para el actuador puede elegirse entre las variantes manual, neumática y eléctrica. El bloqueo en el asiento de válvula se lleva a cabo con un diafragma.

La válvula de salida inferior GEMÜ P40 PD de accionamiento neumático está diseñada para su uso en aplicaciones estériles. El principio de sellado de la válvula se basa en la tecnología GEMÜ PD, consistente en una membrana de PTFE de sellado radial, que separa herméticamente el actuador del medio.