Dode ruimte-arm
Het unieke afdichtingsprofiel van de GEMÜ-ventielbehuizing sluit nauwkeurig op de reservoirwanden aan, zodat de hoeveelheid dode ruimte in het reservoir zelf slechts minimaal is. De geometrie van de behuizingen is zodanig ontworpen dat er door de speciale niervorm een optimale lediging alsmede reiniging en sterilisatie mogelijk is.
Klantspecificaties
Om te zorgen dat het aftap- respectievelijk reservoirventiel aan de hoge eisen van steriele processen voldoet, biedt GEMÜ naast standaarduitvoeringen ook klantspecifieke configuraties aan. Gebruik ons P600B specificatieblad om uw eisen aan het reservoirventiel te formuleren en neem dan contact op met uw aanspreekpartner.
Voordeel voor de klant
- compacte bouwvorm
- vervaardiging uit één stuk -> geoptimaliseerde lediging en dode ruimte-arm
- afwerking binnencontour mechanisch en/of elektrolytisch gepolijst tot Ra 0,25 µm
- geschikt voor CIP-/SIP-toepassingen en steriliseerbaar
Technische gegevens
- DN 4-100 (GEMÜ-membraangrootte 8-100)
- materiaal ventielbehuizing standaard 1.4435 (316L), andere materialen op aanvraag
- laseinden, clamps, wartels alsmede andere aansluitgeometrieën leverbaar
- leverbaar met handmatige, pneumatische en elektromotorische aandrijvingen.
![](fileadmin/user_upload/P600B.png)
De tankbodemafsluiter GEMÜ P600B van roestvast staal bestaat uit een of meerdere membraanzittingafsluiters. Als aandrijving kan er tussen handmatige, pneumatische en elektrisch bediende varianten gekozen worden. De afsluiting op de afsluiterzitting gebeurt door een membraan.