Vannes de vidange et de cuve GEMÜ

Vidangeabilité optimisée et réduction maximale des bras morts

Vannes de vidange et de cuve GEMÜ

Les vannes de cuve sont souvent utilisées comme vannes de vidange et soudées au point le plus bas du fond de la cuve. De cette manière, la cuve peut être vidangée, nettoyée et stérilisée de façon optimale. Ces vannes peuvent aussi être installées ou soudées sur le couvercle ou la paroi de cuve.

Réduction maximale des zones mortes

Le siège d'étanchéité unique des corps de vanne GEMÜ se ferme de façon affleurante sur la paroi de la cuve de sorte qu'il n'y a que très peu de zone morte dans la cuve. Leurs géométries sont telles qu'avec leur contour en forme de haricot, il est possible de vider, nettoyer et stériliser la cuve de façon optimale.

Spécification client

Afin que ces vannes de vidange et de cuve répondent aux spécifications les plus strictes des process stériles, GEMÜ propose, à côté des versions standard, des conceptions de vannes spécifiques au client. Utilisez notre Fiche de spécification P600B pour spécifier les exigences de la vanne de cuve et contactez ensuite votre interlocuteur habituel.

Avantages clients

  • forme compacte
  • réalisation d'une seule pièce -> vidangeabilité optimisée et réduction maximale des zones mortes
  • états de surface interne polis mécaniquement ou électrolytiquement jusqu'à Ra 0,25 µm
  • compatibilité cycles CIP-/SIP et stérilisable

Données techniques

  • DN 4–100 (tailles de membrane GEMÜ 8–100)
  • matériau standard du corps de vanne 1.4435 (316L), autres versions sur demande
  • embout à souder, clamps, raccords à visser et autres types de raccords également disponibles
  • ldisponible avec actionneur manuel, pneumatique ou motorisé.