- Empresa
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Válvulas de salida inferior y de contenedor
- Accesorios Diseños de válvulas
- Información relativa a las válvulas
- Sistemas de medición y regulación
- Soluciones para los clientes
- Válvulas de salida y de fondo de tanque
- Válvulas de diafragma con revestimiento
- GEMÜ App
- Placa de identificación digital para productos
- GEMÜ Systems
- Componentes para la técnica médicala industria médica
- Componentes RTS
- Bloques de válvulas multivía de GEMÜ
- Sistemas de toma de muestras
- Pulsationsdämpfer
- Configuraciones de válvulas
- Soluciones de un solo uso
- Industria médica
- Moldeo por inyección en sala limpiablanca
- Montaje en sala limpiablanca
- Ingeniería
- Ready-to-Sterilize
- Fabricación de herramientas
- Ensamblajes
- Cualificación
- Gestión de procesos
- Válvulas y equipos de grandes dimensiones de medición y regulación
- Válvulas y aparatos de laboratorio y de análisis de medición y regulación
- LEAP INTO THE FUTURE
- Aplicaciones
- Industria farmacéutica, biotecnológica y cosmética
- Tratamiento de aguas industriales
- Industria microelectrónica y de semiconductores
- Industria de alimentación y bebidas
- Tecnología química
- Tratamiento de superficies
- Tecnología energética y medioambiental
- Ingeniería mecánica e industria manufacturera
- Industria médica
- Descargas
- Servicios
- Noticias
- Contactos
- Home
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Válvulas de salida inferior y de contenedor
- Accesorios Diseños de válvulas
- Diafragmas
- Diafragma código 2
- Diafragma código 3A
- Diafragma código 4
- Diafragma código 4A
- Diafragma PTFE/EPDM Code 5M
- Diafragma PTFE/FKM Code 5T
- Diafragma PTFE/EPDM Code 5Q
- Diafragma código 8
- Diafragma código 13
- Diafragma código 17
- Diafragma código 19
- Diafragma código 28
- Diafragma código 29
- Diafragma código 54
- Diafragma código 71
- Información generalPara aplicaciones estériles e higiénicasPara fluidos abrasivos y contaminadosDiafragmas de recambio
Máxima calidad de GEMÜ para todas las aplicaciones estériles e industriales
GEMÜ fabrica, instala y suministra diafragmas para válvulas de diafragma de paso total y válvulas de diafragma de paso ondulado.
Para todos los diafragmas originales de GEMÜ son de validez son válidas las siguientes características:
- Fabricación y control de calidad conforme a los elevados estándares de GEMÜ
- Compuesto especial conforme a las especificaciones originales de GEMÜ y desarrollo propio del compuesto
- Comprobación en los bancos de ensayo propios de la empresa conforme a los requisitos del sector farmacéutico, entre otros
- Fabricación en el grupo GEMÜ o a través de proveedores certificados con los que GEMÜ tiene relación desde hace años
Para aplicaciones estériles e higiénicas: sistema de estanqueidad
Hace más de tres décadas GEMÜ desarrolló su sistema de estanqueidad para válvulas de diafragma de paso ondulado de hasta DN100. Mediante un reborde de cierre circular en el cuerpo de la válvula, se produce un canto estanco definido hacia el exterior. Con ello se reduce la hendidura anular entre el diafragma y el cuerpo de la válvula y eso hace que este sistema de estanqueidad sea especialmente adecuado para aplicaciones en la industria farmacéutica, biotecnológica y cosmética.Materiales disponibles: EPDM, PTFE (no es un estándar industrial, sino un compuesto perfeccionado)/EPDM; otros materiales según el ámbito de aplicación
Trazabilidad de los diafragmas GEMÜ
Los diafragmas GEMÜ para válvulas de diafragma de paso ondulado pueden pedirse en un envase individual con un certificado de recepción y, con ello, se puede seguir la trazabilidad. Además, con nuestro sistema GEMÜ CONEXO ofrecemos una identificación imperdible, incluso después de la extracción del embalaje o del almacén. Para ello, los diafragmas correspondientes se dotan de chips RFID. Adicionalmente se necesita una infraestructura informática compuesta por una solución de software móvil y una fija. Mediante serialización, los componentes pueden rastrearse de forma unívoca y, mediante un lector RFID, pueden identificarse en todo momento en la instalación.
Para fluidos abrasivos y contaminados: válvulas de diafragma de paso total y válvulas de diafragma con revestimiento
El contorno interior con un espacio muerto mínimo y el apoyo del diafragma mediante una pieza de apriete proporciona unas condiciones de flujo óptimo y las mejores propiedades estanqueizantes para las válvulas de diafragma de paso total de GEMÜ. Las válvulas de diafragma con revestimiento de GEMÜ en combinación con un material de la junta apropiado ofrecen una resistencia todavía mejor frente a numerosas bases, ácidos y otros medios corrosivos, abrasivos y contaminados.
Materiales disponibles: NBR, CR, caucho natural y EPDM
Diafragmas de recambio de GEMÜ
para procesos asépticos e industriales
Los diafragmas son piezas que sufren desgaste. Deben examinarse y sustituirse con regularidad, ya que de lo contrario puede producirse un mal funcionamiento y, eventualmente, provocar situaciones de peligro.
Determinar los ciclos de mantenimiento
Los intervalos de mantenimiento para examinar y sustituir los diafragmas varían en función de la aplicación. Para determinar un intervalo de mantenimiento adecuado, se deben tener en cuenta el historial de mantenimiento y el desgaste debido a la esterilización frecuente, los procesos de limpieza o los ciclos de conmutación frecuentes. También debe considerarse el tipo de fluido; en el caso de fluidos viscosos o abrasivos el intervalo de mantenimiento se reduce notablemente en comparación con los líquidos inertes.
Almacenamiento
Si no se puede documentar de manera concluyente el intervalo de mantenimiento o si el diafragma solo se sustituye en caso de falta de estanqueidad, resulta útil contar con existencias de reserva para poder reaccionar con prontitud. No obstante, para la conservación de existencias debe tenerse en cuenta que los componentes de elastómeros tienen una duración máxima recomendada de almacenamiento y de servicio. En el caso de los diafragmas GEMÜ, esta duración es de entre 1 y 6 años (con un almacenamiento adecuado).
Ciclos de aprovisionamiento
Según nuestra experiencia, es recomendable tener un pequeño almacén (en el caso de instalaciones con un gran número de válvulas de diafragma) e ir abasteciéndolo con pedidos cíclicos. En este último caso nuestros clientes reciben automáticamente, en un periodo de tiempo definido por ellos, una entrega suplementaria u otra entrega de diafragmas.
Pedido
Los diafragmas de recambio pueden pedirse sueltos. Por razones de trazabilidad, sobre todo para procesos estériles e higiénicos, ofrecemos además la posibilidad de enviar los diafragmas empaquetados y etiquetados individualmente junto con el correspondiente certificado de recepción.
Para las válvulas de diafragma metálicas para aplicaciones asépticas, hemos creado una tabla correspondiente con los números de pedido para los diafragmas de recambio.En el caso de las válvulas de diafragma metálicas para aplicaciones industriales y de las válvulas de diafragma de plástico, así como de las válvulas de diafragma de plástico para aplicaciones de alta pureza, los clientes deben ponerse en contacto con su interlocutor ya que en este caso se disponen de muchas más variantes o versiones en función del producto.
Los diafragmas GEMÜ se han desarrollado, probado y autorizado para su uso con los cuerpos de válvula GEMÜ. Por consiguiente, no se recomienda utilizar diafragmas de otros fabricantes con los cuerpos de válvula GEMÜ. Si aun así se utilizasen diafragmas de otros fabricantes, GEMÜ no asumirá responsabilidad alguna por ello.
- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización:máx. 150
- Material del diafragma:EPDM
- Tamaños de diafragma:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Resistencia al ozono | USP
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Resistencia al ozono"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
- Material del diafragma:EPDM
- Tamaños de diafragma:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Resistencia al ozono | TA-Luft | USP
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Resistencia al ozono"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
- Material del diafragma:EPDM
- Tamaños de diafragma:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Resistencia al ozono | TA-Luft | USP
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Resistencia al ozono"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Material del diafragma:NBR
- Tamaños de diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Vacío:hasta 70 mbar (absolutos)
- Temperatura del fluido:hasta °F
- Material del diafragma:NBR
- Tamaños de diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Temperatura del fluido:hasta °F
- Temperatura de esterilización:
- Material del diafragma:NBR
- Tamaños de diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":5,"v":"5"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 85 °C
- Temperatura de esterilización:
- Material del diafragma:EPDM
- Tamaños de diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Vacío:hasta 70 mbar (absolutos)
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":50,"v":"UBA-ELL"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":85,"v":"85"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización:no esterilizable
- Material del diafragma:EPDM
- Tamaños de diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
- Vacío:hasta 70 mbar (absolutos)
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización:máx. 150
- Material del diafragma:EPDM
- Tamaños de diafragma:8
- Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Resistencia al ozono | USP
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Resistencia al ozono"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 90 °C
- Material del diafragma:FKM
- Tamaños de diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 90 °C
- Material del diafragma:FKM
- Tamaños de diafragma:8
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
- Materiales del diafragma:PTFE/EPDM
- Tamaños de diafragma:8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Resistencia al ozono | TA-Luft | USP
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Resistencia al ozono"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
- Materiales del diafragma:PTFE/EPDM
- Tamaños de diafragma:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Conformidades:BSE/TSE | EHEDG | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Resistencia al ozono | TA-Luft | USP
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Resistencia al ozono"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":12,"v":"USP"},{"i":42,"v":"Resistencia al ozono"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Material del diafragma:PTFE/FKM
- Tamaños de diafragma:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura del fluido:-20 hasta 100 °C
- Material del diafragma:PTFE/PVDF/EPDM
- Tamaños de diafragma:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Vacío:hasta 70 mbar (absolutos)
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Material del diafragma:CR
- Tamaños de diafragma:25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
- Vacío:hasta 70 mbar (absolutos)
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":5,"v":"5"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}