Uusi rakenne – uudet ominaisuudet.
Mallisarjan GEMÜ R480 Victoria uudet läppäventtiilit keräävät pisteet rakenteellisten etujen myötä niin asennuksen, käytön kuin huollon osalta.

Made by GEMÜ – näin syntyvät mallisarjan GEMÜ R480 Victoria uudet läppäventtiilit.
Uusimman robotiikan ja tarkkaan sovitetun kuljetusjärjestelmän avulla läppäventtiiliemme aihiot valmistetaan omatuotantona ensimmäisestä jyrsintävaiheesta aina laadukkaaseen pinnoitukseen saakka.
Läppäventtiiliemme in house -työstön ansiosta pystymme huomattavasti paremmin hallitsemaan ja valvomaan laadun kannalta tärkeimpiä prosesseja.
Venttiilit
GEMÜ R480 Victoria | GEMÜ R481 Victoria |
![]() | ![]() |
| Läppäventtiili jossa vapaa akselinpää | Paineilmakäyttöinen läppäventtiili |
GEMÜ R487 Victoria | GEMÜ R488 Victoria |
![]() | ![]() |
| Manuaalinen läppäventtiili | Sähkömoottorikäyttöinen läppäventtiili |
Uraaninpoisto ja osittainen suolanpoisto Trollmühlen vesilaitoksella

Trollmühlen vesihuoltoyhtymään kuuluva Windesheimin vesilaitos saa vetensä Reinistä, ja se käsittelee 2,2 miljoonaa m³ käyttövettä vuosittain. Sen vedenjakelun piiriin kuuluu noin 43 000 ihmistä ja 14 000 kotitaloutta. Huippuaikoina veden jakelu on jopa 8 500 m³ päivässä. Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH on kehittänyt URANEX®-laitteiston, jonka avulla veden uraanipitoisuutta voidaan vähentää ioninvaihtoa hyödyntämällä. Ioninvaihtimen avulla tapahtuva osittainen suolanpoisto tehdään puolestaan CARIX®-menetelmällä.
DVGW-hyväksynnän mukainen vesisäiliö

Lähteiden, kaivojen, pumppujen, käsittelyn ja jakelujärjestelmien lisäksi säilyttämisellä on merkittävä vaikutus käyttöveden laatuun. Tähän asti on käytetty laajalti perinteisiä betonista valmistettuja vesisäiliöitä, jotka ovat yleisiä esimerkiksi vesitorneissa. Uudenlaiset jalometalliset säiliöt parantavat kuitenkin merkittävästi kunnallisen käyttövesijärjestelmän veden laatua. Vesisäiliöt voidaan asentaa rakennuksiin helposti ja edullisesti sekä sovittaa siten, että ne sopivat paikallisiin olosuhteisiin rakenteen ja ulkonäön perusteella.
Meriveden suolanpoisto käänteisosmoosin avulla

Singapore aloitti oman alueensa käyttöveden käsittelyn muutama vuosi sitten. Hyflux Ltd suunnitteli ja rakensi ensimmäisen suuren meriveden suolanpoistolaitteiston "TUAS Desalination". Laitteistossa hyödynnetään käänteisosmoosia, ja sillä tuotetaan päivässä yli 136 000 m³ käyttövettä. Samalla määrällä voidaan täyttää noin 55 olympiakokoista uima-allasta.