Harppaus kohti venttiilitekniikan tulevaisuutta: yrityksemme täysin uusi tuotesukupolvi
2024
Innovatiivisen tuotesukupolven myötä GEMÜ esittelee tärkeitä uudistuksia, jotka on sovitettu modernin prosessiautomatisoinnin vaatimuksiin. Lanseeraus tapahtui markkinointikampanjan #LEAP myötä. LEAP tulee sanoista "Lean. Effective. Agile. Platformized." viitaten samalla sekä pitkälle kehitettyihin modulaarisen rakenteen tuotteisiin että edistykselliseen valmistusstrategiaan.

Synergy by GEMÜ
2023
GEMÜ kokoaa monipuoliset digitaaliset ja innovatiiviset ratkaisunsa GEMÜ Synergy -käsitteen alle lisäsynergiaetujen tarjoamiseksi asiakkaille.

Uusi GEMÜ 1441 cPos-X asennoitin on operoitavissa älykkäällä sovelluksella
2022
GEMÜ 1441 cPos-X asennoitin on helppo ottaa käyttöön ja sen yksilölliset, helposti ohjelmoitavat ominaisuudet auttavat käyttäjää kontrolloimaan prosessejaan.

Pehmeästi tiivistävien keskisten läppäventtiilien uusi sukupolvi
2020
Uudessa läppäventtiilimallisarjassa GEMÜ R480 Victoria käytettävä kapea läppämalli takaa paremmat läpivirtausarvot, minkä lisäksi mallisarja sisältää monia muita optimointeja. Sitä valmistetaan uudessa, pitkälle automatisoidussa läppäventtiilien tuotantokeskuksessa tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti.
Lisätietoa GEMÜ R480 Victoriasta

Uusi sähkömoottorikäyttöinen säätöventtiili
2020
2/2-tiekalvoistukkaventtiili GEMÜ C53 iComLine on tarkoitettu puolijohdevalmistuksen tarkkoihin ja vaativiin säätösovelluksiin. Venttiilin tiivisterakenne perustuu GEMÜn luotettavaan PD-tekniikkaan, jota hyödynnetään jo manuaalisesti ja pneumaattisesti käytettävissä kalvoistukkaventtiileissä GEMÜ C50, C51 ja C57.
Lisätietoa GEMÜ C53 iComLinesta

Uusi innovatiivinen täyttöventtiilirakenne
2019
GEMÜ tuo markkinoille PD-tekniikkaan perustuvan täyttöventtiilirakenteen. Sen myötä GEMÜ tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun farmasia- ja bioteknologia-alan sekä elintarvike- ja juomateollisuuden hygieenisten ja aseptisten laitteistojen täyttöprosesseihin, minkä lisäksi sitä voidaan käyttää teollisten prosessien ja aggressiivisten väliaineiden yhteydessä.
Lisätietoa täyttöventtiilirakenteesta

Tunnustus ainutlaatuiselle tiivistyskonseptille
2018
GEMÜ voitti ACHEMA-messujen Innovation Award -palkinnon PD-tekniikkansa (plug diaphragm -teknologia) ansiosta.Lisätietoja kalvoistukkaventtiileistä on osoitteessa

Uusi sähkömoottorilla toimiva lineaarinen toimilaite
2016
Onttoakseliperiaatteeseen perustuva GEMÜ eSyDrive hyödyntää harjatonta ja tunnistimetonta tekniikkaa. Sen ansiosta GEMÜ-kalvo- ja istukkaventtiilien toimilaitteet ovat vain vähän huoltoa kaipaavia ja pienikokoisia.

RFID-järjestelmä paperittomaan huoltoon
2016
Venttiileihin on asennettu RFID-sirut. Sille tallennettuja tietoja voi tarkastella ja täydentää uuden CONEXO-ohjelmistoratkaisun avulla.Lisätietoja GEMÜn RFID-ratkaisusta on osoitteessa

Uusi venttiili jakamiseen, sekoittamiseen ja keräämiseen
2015
Mallisarja GEMÜ 553 koostuu jaloteräs-tarkkuusvalurungoista, jotka kiinnitetään perätysten toisiinsa tutulla tiivistystavalla. Venttiili sopii optimaalisesti jäähdytys- ja voiteluväliaineille.

Uusi säätöventtiili, jossa on kalvotoimilaite
2015
Suoraistukkaventtiilin GEMÜ 536 etuna on kalvotoimilaite, joka soveltuu erityisesti säätösovelluksiin. Lisäksi kaikissa nimelliskoon DN 65 - DN 150 malleissa on vakiovarusteena säätökruunu.

Maailman ensimmäinen kertakäyttökalvoventtiili
2014
GEMÜ SUMONDO on markkinoiden ensimmäinen säädeltävä kertakäyttöinen kalvoventtiili. Rungot valmistetaan puhdastilassa ja liitetään toimilaitteeseen patentoidun tekniikan avulla.

Laajennettavat monitieventtiililohkot
2013
GEMÜ kehittää muovisia laajennettavia monitieventtiililohkoja. Peruslohkot kiinnitetään toisiinsa ja tiivistetään ilman ylimääräistä liimausta tai hitsausta.

Uusi venttiilisarja erittäin puhtaille aineille
2013
Yritys tarjoaa voimakkaille, syövyttäville ja erittäin puhtaille aineille GEMÜ iComLine -tuotesarjan, jossa on 2/2-tiekalvoistukkaventtiilit ja monitieventtiililohkot, joiden materiaalina on PTFE.

Kompaktit muoviventtiilityypit
2011
muoviset kalvoventtiilit R690 ja R677 korvaavat venttiilityypit 690 ja 677. Uusi muotoilu mahdollistaa saman läpivirtausmäärän, mutta jopa 50 % pienemmällä materiaali- ja tilantarpeella.

Muoviset monitieventtiililohkot
2011
GEMÜ valmistaa ensimmäisenä asiakaskohtaisia muovisia monitieventtiililohkoja (GEMÜ M-Block). Täysmateriaalikappaleeseen asennetaan useita venttiili-istukoita, mikä helpottaa asennusta ja vähentää mahdollisia vuotokohtia.

Uusi asennonsäädin lineaarisille toimilaitteille
2006
GEMÜ 1434 μPos on prosessiventtiileille tarkoitettu digitaalinen asennonsäädin. Sen voi adaptoida eri toimilaitteisiin ja ottaa käyttöön automatisoidun alustuksen avulla.

Kalvoventtiili, jossa on integroitu automaatiomoduuli
2006
Yritys esittelee ensimmäistä kertaa uuden kalvoventtiilin GEMÜ 651. Asennonilmaisimen, esiohjausventtiilin ja kenttäväyläliitännän vakiointegrointi voi vähentää suunnittelu- ja johdotustarvetta laitteistoja valmistettaessa.

Täyttöventtiili nopeisiin kytkennän vaihdoksiin
2005
Uusi GEMÜ 660 -kalvoventtiili on tarkoitettu erityisesti aseptiseen juomien täyttöön. Täsmällinen iskuasteikon valinta on mahdollinen kannessa olevan 10-jaon ansiosta.

Jaloteräksinen istukkaventtiili
2004
Venttiilityyppi GEMÜ 550 on tarkoitettu erityisesti höyryjen ja nesteiden sulkuun ja säätöön. Pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta.

Säädin lineaarisiin ja kääntötoimilaitteisiin
2004
GEMÜ toimittaa ensimmäisen uuden säädinsukupolven GEMÜ 1436 cPos. Asentosäädin, jossa on lisävarusteinen integroitu prosessisäädin, on helposti luettavissa ja siinä on taustavalaistu LCD-näyttö.

Älykäs asennonsäädin
2001
Asennonsäädin GEMÜ 1435 ePos, joka asennetaan istukka- ja kalvoventtiileihin, esitellään. Asetusaikoja voidaan säätää integroidun kuristuksen avulla.

Innovaatiopalkinto erittäin puhtaille kalvoventtiileille
2001
GEMÜ saa Baden-Württembergin osavaltion innovaatiopalkinnon (Dr. Rudolf Eberle -palkinto) GEMÜ CleanStar -tuotesarjallaan, jota käytetään erittäin puhtaissa prosesseissa puolijohde- ja mikroelektroniikkateollisuudessa.

Kalvoventtiilit lääketeollisuuden tarpeisiin
2000
Uuden GEMÜ 650 BioStar -kalvoventtiilin esittely ACHEMA-messuilla

Asiakaskohtaiset GEMÜ M-Block -monitieventtiilit
1997
Jaloteräksisten monitieventtiililohkojen lanseeraus lääkealan käyttösovelluksiin

Muotoilupalkinto läppäventtiilille
1996
Red Dot -tunnustus laippojen väliin asennettavalle GEMÜ 457 -läppäventtiilille

Jaloteräksiset T-venttiilirungot
1995
Ensimmäisten T-venttiilien myynti

Ensimmäinen erittäin puhdas tuotesarja
1990
PFA-materiaalista valmistettujen High Purity -venttiilien markkinoita lähdetään valtaamaan tarjoamalla tuotteita mikroelektroniikka- ja puolijohdeteollisuuden tarpeisiin

Läppäventtiilit
1989
Kehitetään muovisia ja metallisia läppäventtiilejä
Sähkömoottorikäyttöiset toimilaitteet
1984
Lanseerataan GEMÜ-kalvoventtiilien sähkömoottorikäyttöiset toimilaitteet
Muotoilupalkinto GEMÜ-kalvoventtiilille
1983
Tunnustus 2/2-tieventtilille GEMÜ 687 hyvästä teollisuusnormista

Uudet istukkaventtiilit
1979
Kehitetään suoraistukkaventtiili GEMÜ 512, vinoistukkaventtiili GEMÜ 514, jossa alumiininen toimilaite, sekä vinoistukkaventtiili GEMÜ 554, jossa muovinen toimilaite

Uusi pilottiventtiilisarja
1978
Esiohjausventtiilin/pilottiventtiilin GEMÜ 320 lanseeraus pneumatiikkatoimilaitteille (myöhemmin myös tilaa säästävällä paristorakenteella)

Virtaamamittari
1977
Kehitetään muovinen rotametri

Istukkaventtiilit
1974
Metallisten istukkaventtiilien ensimmäiset kehitysvaiheet
Kalvoventtiilit
1968
Ensimmäiset pneumatiikkatoimilaitteella varustetut muoviset kalvoventtiilit kehitetään

Muovinen prosessiventtiili
Maailman ensimmäinen muovinen prosessiventtiili (PVC) keksitään. Suoraan ohjattu, sähkömagneettikäyttöinen istukkaventtiili mahdollistaa ensimmäiset tieteelliset askeleet automatisoinnin alalla galvanoitujen laitteistojen alueella.