GEMÜ 1435 ePos

Älykäs sähköpneumaattinen asennonsäädin

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Digitaalisella sähköpneumaattisella asennonsäätimellä GEMÜ 1435 ePos ohjataan pneumaattisesti käytettäviä prosessiventtiilejä, joissa on yksi- tai kaksitoiminen lineaarinen tai kääntötoimilaite ja jossa venttiiliä ohjataan ulkoisella liikematkatunnistimella. Siinä on lujatekoinen kotelo ja suojatut käyttönäppäimet sekä LCD-näyttö, jolla tuote voidaan sovittaa yksilöllisesti eri säätötehtäviin. Asetusaikoja voidaan säätää integroidun kuristuksen avulla. NAMUR-normin mukainen liitäntä ja asennus mahdollista. Niinpä GEMÜ 1435 ePos onkin optimaalinen ratkaisu säätötehtäviin, jotka asettavat tiukat vaatimukset, etenkin ankarien ympäristöolosuhteiden sovelluksiin.

  • Helppo käyttö ja käyttöönotto
  • Irrotettavat liitäntänavat helpottavat sähköliitäntää
  • Venttiilinohjauksen optimointi itsestään perusasetusten yhteydessä
  • Ei kuluta ilmaa poiskytkettynä
  • Lujatekoinen, pinnoitettu alumiinikotelo
  • Läpivirtausmäärä: 50 Nl/min | 90 Nl/min
  • Ympäristön lämpötila: -20 - 60 °C
  • Mittausalue: maks. 30 mm, lineaarinen | maks. 50 mm, lineaarinen | maks. 75 mm, lineaarinen | maks. 90°, radiaalinen
  • :
  • Syöttöjännitteet: 24 V DC
  • Vaatimustenmukaisuudet: EAC

Sopivat tuotteet

Tuotteeseen liittyvä video

Assembly of the GEMÜ 1435 positioner

03:38 min
1595 Näkymät
Verkossa alkaen 21.02.2018
Muut videot
Washing machine for clothing

Tuotteen sovellus

Pyykinpesukoneet

Sairaaloissa, hoitolaitoksissa, klinikoilla sekä suurissa yrityksissä pestään jatkuvasti suuria määriä pyykkiä. Pyykkinä voi olla vuodevaatteita, työvaatteita, käsi- ja kylpypyyhkeitä ja muita vastaavia tuotteita. Kotitalouksissa käytettävät pesukoneet eivät riitä näin suurten määrien pesemiseen. Suurten pyykkimäärien pesemiseen on saatavilla käyttäjän tarpeisiin räätälöityjä pesukoneita.

Tuoteuutisia

27.02.2018

Uusi asennusta ja kunnossapitoa käsittelevä videosarja