GEMÜ 3020 on aksiaalivirtausmittari. Siinä on väliaineen erotin mittaus- ja analyysiyksikön välillä sekä integroitu virtauksen tasasuuntaaja. Analyysiyksikössä on teollisuusstandardi-mittaussignaalit, ja se on kalibroitu tehtaalla.
- Erittäin vähäinen painehäviö
- Lyhyt tulo-/poistomatka
- Täsmällinen tilavuusvirran mittaus
- Integroitu virtauksen tasasuuntaaja
- :120 25000 l/h
- :± 1 % loppuarvosta
- Väliaineen lämpötila:-20 - 80 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 50
- Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
- Mittausputkimateriaalit:PVC-U | PVDF
- Sähköliitäntätyypit:Laitepistorasia, rakenne A
- Syöttöjännitteet:24 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
