2/2-tiekalvoventtiilissä GEMÜ 673 on kuumuutta kestävä, muovinen käsipyörä, ja sitä käytetään manuaalisesti. Kalvon käyttöikää pidentävä sulkurajoitin ja optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.
- Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
- Vapaavalintainen läpivirtaussuunta ja asennusasento
- Kalvojen pitkä käyttöikä saavutetaan patentoidulla sulkurajoittimella (US-Pat. 5 377 956)
- Venttiilinrunkoja saatavilla myös monitiemalleina (M-lohko ja T-malli) tai säiliönpohja-poistorunkoina
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot*: DN 15 - 50
- Runkotyypit:
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435/316L, takorunkomateriaali | 1.4539/904L tako- ja umpimateriaali
- Kalvomateriaalit: EPDM | FKM | PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
Tuotteeseen liittyvä video
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6746 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
Muut videot
