2/2-tiekalvoventtiilissä GEMÜ 688 on kaksivaiheinen toimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Toimilaitteen kotelo on jaloterästä, ohjaus tapahtuu kahdella itsenäisesti toimivalla männällä. Iskunrajoitin on integroitu vakiona.
- Kaksivaiheinen toimilaite, jossa täysiskun ohella voidaan asettaa muuntuvasti osaisku
- Osaiskun käyttö mahdollistaa sekä nopean AVAUS/SULKU-toiminnon että käyttöväliaineen täsmällisen annostelun
- CIP/SIP-puhdistettava
- Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden monipuoliset sovitusmahdollisuudet
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot*: DN 15 - 50
- Runkotyypit:
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- Kalvomateriaalit:
- Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | FDA | Happi | TA-Luft
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6746 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
Muut videot
