La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 658 dispose d'un actionneur à double étage. Le recours à deux pistons indépendants permet un réglage de course partielle en supplément de la course complète. (Voir « Raccords pneumatiques », page 30)
Tous les composants de l'actionneur, ressorts inclus (excepté les joints), sont en inox. La fonction de commande proposée est : « Normalement fermée ».
Un limiteur de course d'ouverture destiné au réglage de la course partielle est intégré de série.
Actionneur à double étage pour lequel il est possible de régler une course partielle de manière variable en plus de la course complète
Possibilité de mise en place d'une fonction Tout ou Rien rapide tout comme d'un dosage précis du fluide de service
Compatible avec les cycles de CIP/SIP
Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
Température du fluide: -10 à 100 °C
Température de stérilisation
:
max. 150 °C
Température ambiante*: 0 à 60 °C
Pression de service*: 0 à 10 bars
Diamètres nominaux*: DN 15 à 50
Formes de corps:
Types de raccordement: Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
Normes de raccordement:
Matériaux du corps: 1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie
Matériaux de membrane:
Conformités*: « TA-Luft » (norme pour l'air) | 3A | CRN | EAC | FDA | Oxygène
L'installation sert à la fabrication de produits liquides et est structurée entre les zones suivantes : alimentation en matière première, préparation de liquide, stockage et nettoyage de liquide. 3 réservoirs sont disponibles pour la préparation du liquide (2 x 1000 l et 1 x 2000 l). Les réservoirs résistent à la pression et au vide de -1 bar à +3 bar. Chaque réservoir est équipé d'un système de chauffage/refroidissement indépendant. Le stockage des produits fabriqués a lieu dans 3 cuves de stockage ayant chacune une capacité utile de 2000 l ou en containers mobiles. L'installation a été conçue et qualifiée conforme aux bonnes pratiques GMP.