Haponkestävästä teräksestä valmistetuissa lohkoissa on yksi tai useita kalvoventtiili-istukoita. Toimilaitteeksi voidaan valita manuaalinen, pneumaattinen tai sähkömoottorikäyttöinen malli. Venttiili-istukan sulku toteutetaan kalvolla.
Hyöty asiakkaalle:
- Yksinkertaisempi dokumentointi ja validointi (esimerkiksi vähemmän röntgentutkimuksia)
- Kompakti rakenne säästää tilaa
- Tuotanto- ja käyttöprosessien optimointi
- Taitotieto- ja kopiointisuoja
- Lyhyempi asennusaika, helpompi käyttöönotto ja huolto
- Vähäisempi tai helpompi varastointi (esimerkiksi liittimet)
- Parempi joustavuus ja vähäisemmät kustannukset, samalla toteutuu moduulirakenteinen laitteistokonsepti
- Parempi tuoteturvallisuus
Yleiset tuote-edut:
- Valmistettu yhdestä materiaalikappaleesta → ei sisäisiä hitsaussaumoja, vähemmän liittimiä ja vähemmän hitsaussaumoja, sillä samassa yksikössä on enemmän venttiili-istukoita
- Yksilöllinen, asiakaskohtainen suunnittelu ja joustava muotoilu
- Venttiili-, mittaus- ja säätötekniikan integrointi samaan yksikköön; soveltuu modulaarisiin laitteistokonsepteihin
- Tehtaan laatuvakuutus, tehtaan koetustodistus, lähtötarkastustodistus 3.1, lähtötarkastustodistus 3.2 saatavilla pyynnöstä
- Tyhjennyksen ja kuolleen tilan suhteen optimoitu rakenne (vähäinen jäännösmäärä, vähän kostuvia pintoja, minimaaliset kuolleet tilat)
- Hyvä pinnanlaatu jopa Ra 0,25 μm ja EHEDG-sertifioitu kalvotiivistejärjestelmä
GEMÜ P600M
Haponkestävästä teräksestä valmistetussa M-lohko-kalvoventtiilissä GEMÜ P600M on yksi tai useita kalvoventtiili-istukoita. Toimilaitteeksi voidaan valita manuaalinen, pneumaattinen tai sähkömoottorikäyttöinen malli. Venttiili-istukan sulku toteutetaan kalvolla.
GEMÜ P500M
Haponkestävästä teräksestä valmistetussa venttiililohkossa GEMÜ P500M on kaksi tai useampia istukkaventtiilejä. Ne voidaan varustaa manuaalisella, pneumaattisella tai sähkötoimisella toimilaitteella. Venttiili-istukan sulku toteutetaan venttiililautasella.
Haponkestävästä teräksestä valmistettujen monitieventtiililohkojen myötä tarjotaan monitoimiratkaisu vaativien väliaineiden sekoittamiseen, jakamiseen, tyhjentämiseen ja syöttämiseen farmasia-, bioteknologia- ja elintarvikealalla. Modulaarisesta M-lohko-kalvoventtiilistä on saatavilla erilaisista haponkestävistä teräksistä valmistettuja malleja nimellisko'oissa DN 20–25. Muita malleja on saatavissa pyydettäessä. Joustavan liitäntäjärjestelmän ansiosta perusrunkoon voidaan sovittaa sekä yhteitä että laippoja tai pantoja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yksittäisten rakenneosien liitännät perustuvat standardoituun aseptiikkaliitäntään.
Hyöty asiakkaalle:
- Vähän huoltoa kaipaava
- Joustava muotoilu
- Nopea ja joustava asennus
- Jälkikäteen laajennettavissa
Yleiset tuote-edut:
- Useiden venttiilien ja putkiosuuksien yhdistelmä yhdessä kompaktissa yksikössä
- Useiden toimintojen yhdistäminen yhteen lohkoon: säätäminen, annostelu, jakelu jne.
- Hitsaustöiden vähentyminen
- Mahdollisuus yksilöllisten kytkentä- ja virtausratkaisujen toteutukseen
➥ Tuote GEMÜ P600S
Haponkestävästä teräksestä valmistetussa venttiililohkossa GEMÜ P600S on yksi tai useita kalvoventtiili-istukoita. Yksittäiset moduulit voidaan yhdistää toisiinsa missä tahansa järjestyksessä. Niissä on pneumaattisesti käytettävä venttiilin toimilaite GEMÜ 9650.
Ominaisuudet:
- Yhteenveto useista venttiileistä ja putkiosuuksista yhdessä kompaktissa yksikössä
- Useiden toimintojen yhdistäminen yhteen lohkoon: säätäminen, annostelu, jakelu jne.
- Vähän huoltoa kaipaava
- Joustava muotoilu
- Hitsaustöiden vähentyminen
- Nopea ja joustava asennus
- Jälkikäteen laajennettavissa
Väliaineen lämpötila | -10 ... 100 °C |
Steriloinnin maksimilämpötila | 150 °C |
Käyttöpaine | 0 - 10 bar |
Nimelliskoot | DN 20 - 25 |
Runkotyypit | Monitierunko |
Liitäntästandardit | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / NPT / SMS |
Liitäntätyypit | Panta / laippa / yhde |
Runkomateriaalit | 1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435 (BN2), umpimateriaali | 1.4539 (904L), umpimateriaali |
Ympäristön lämpötila | 0 - 60 °C |
Vaatimustenmukaisuudet | BSE/TSE | EAC| FDA | USP | asetus (EY) N:o 1935/2004 | asetus (EY) N:o 2023/2006 |
Uusi paikka monitoimisille, tilaa säästäville ja modulaarisille laitteistoille. Kompaktit, muoviset monitieventtiililohkot ovat ihanteellisia komponentteja tähän tarkoitukseen. Ne ovat tilaa säästäviä ja hoitavat erilaisia toimintoja. Tuhansien monitieventtiililohkojen toteutuksesta lääketeollisuuden tarpeisiin kertyneen kokemuksen GEMÜn insinöörit ja sovellusteknikot ovat nyt siirtäneet perinteisten teollisuudenalojen tarpeisiin kehitettyihin muovisiin venttiililohkoihin.
Hyöty asiakkaalle:
- Yksilöllinen, asiakaskohtainen suunnittelu ja joustava muotoilu
- Helpompi koota ja asentaa
Yleiset tuote-edut:
- Erittäin kompakti rakenne / useita venttiili-istukoita, valmistettu yhdestä materiaalikappaleesta
- Vähemmän putkiosia, hitsaussaumoja tai liimauskohtia ➜ vähemmän mahdollisia vuotokohtia
- Vähäinen Hold-up-tilavuus, vähän kostuvia pintoja
- Voidaan käyttää vakioliitäntöjä kuten kierremuhveja, liimausyhteitä, hitsausyhteitä, venttiilien ruuviliitoksia, pantoja ja laippoja
➥ Tuote GEMÜ P600M
Muovisessa M-lohko-kalvoventtiilissä GEMÜ P600M on yksi tai useita kalvoventtiili-istukoita. Ne voidaan varustaa manuaalisella, pneumaattisella tai sähkötoimisella toimilaitteella. Venttiili-istukan sulku toteutetaan kalvolla.
Ominaisuudet
- Yhteenveto useista venttiileistä ja putkiosuuksista yhdessä kompaktissa yksikössä
- Pienempi asennustila
- Useiden toimintojen yhdistäminen yhteen lohkoon: säätäminen, annostelu, jakaminen, huuhtelu jne.
- Toimilaitteen hitsaus- ja liimauskohtien vähentäminen
- Asiakaskohtainen lohkorakenne
Käyttöpaine | 0 - 10 bar |
Väliaineen lämpötila | -10 - 80 °C |
Ympäristön lämpötila | -10 - 50 °C |
Nimelliskoot | DN 6 - 50 |
Runkotyypit | Monitierunko |
Liitäntästandardit | ASME | DIN | ISO |
Runkomateriaalit | PVC-U, harmaa | PP-H, harmaa | PP-H, luonnonvalkoinen | PVDF | PEEK |
Liitäntätyypit | Venttiilin ruuviliitos / panta / yhde / kierre |
Kalvomateriaalit | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM |
Ainoastaan muovista valmistettujen venttiililohkojen kohdalla on laajennettu erilaisia toimintoja, esimerkiksi erilaisten (myös kemiallisten) nesteiden sekoitus, jakaminen, ohjaaminen, tyhjennys tai lisääminen. Yhdessä kemian- ja ympäristötekniikan alan asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet "laajennettavat monitieventtiililohkot".
Muutaman perusmallin pohjalta tämä uusi konsepti kykenee kattamaan suurimman osan versioista. Nämä peruslohkot voidaan yhdistää laajennetuksi monitieventtiililohkoksi muutamassa sekunnissa, ilman lisäputkia, liimausta tai hitsausta. Ja jos myöhemmin esiintyy tarvetta muuttaa prosessilaitteistoa, muutos on helppo ja nopea toteuttaa paikan päällä.
Hyöty asiakkaalle:
- Asiakaskohtainen laitteistosuunnittelu
- Äärimmäisen kompakti venttiiliratkaisu
- Lyhyemmät asennusajat
- Järjestelmäintegrointi kuten tunnistimien liittäminen on mahdollista
- Liitoskohtien väheneminen parantaa laitteiston turvallisuutta
- Voidaan toimittaa myös T-toimilaitteella
Yleiset tuote-edut:
- Työstetty yhdestä materiaalikappaleesta; vakiomateriaalit PVC-U, PP, PP-luonnonvalkoinen ja PVDF, muita materiaaleja pyynnöstä
- Voidaan käyttää vakioliitäntöjä kuten kierremuhveja, liimausyhteitä, hitsausyhteitä ja venttiilien ruuviliitoksia
- Erilaiset toiminnot ja erilaisten nesteiden syöttäminen mahdollista
➥ Tuote GEMÜ P600S
M-lohko-kalvoventtiilissä GEMÜ P600S on yksi tai useita kalvoventtiili-istukoita. Ne voidaan varustaa manuaalisella, pneumaattisella tai sähkömoottorikäyttöisellä toimilaitteella.
Venttiili-istukan sulku toteutetaan kalvolla. Erilaiset sisäosat mahdollistavat liitäntöjen yksilöllisen valinnan ja vaihtamisen. Muovisesta monitieventtiililohkosta GEMÜ P600S on saatavilla nimelliskoot DN 8–25. Sen materiaalivaihtoehdot ovat PP-H ja PVC-U. Modulaarisen liitoskohdan ansiosta sitä voidaan laajentaa milloin tahansa.
Sovellusalat:
- Kemiantekniikka
- Teollinen vedenkäsittely
- Pintakäsittelytekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Koneenrakennus ja jalostusteollisuus
- Elintarvikkeet ja juomat
Ominaisuudet:
- Yksilöllinen toteutus vaihdettavien liitäntöjen ansiosta
- Venttiilinrunkoja ja kalvoja on saatavana eri materiaaleista
- Yhteenveto useista venttiileistä ja putkiosuuksista yhdessä kompaktissa yksikössä
- Vähemmän ohjainpintaa
- Useiden toimintojen yhdistäminen yhteen lohkoon
- Toimilaitteen hitsaus- ja liimauskohtien vähentäminen
- Vähän huoltoa kaipaava
Maksimikäyttöpaine | 0 - 10 bar |
Väliaineen lämpötila | 5 - 80 °C |
Ympäristön lämpötila | 5 - 80 °C |
Nimelliskoot | DN 8 - 25 |
Kalvokoot | MG10 ja MG25 |
Runkomateriaalit | PP-H / PVC-U |
Toimilaitemallit | Manuaalisesti, pneumaattisesti tai sähkömoottorilla toimiva |
Liitäntätyypit | Venttiilin ruuviliitos / yhde / muhvi |
Prosessiväliaineiden puhtaus on yhä tärkeämpää lopputuotteiden laadun ja tuotantomäärän kannalta monilla korkean teknologian aloilla. Näillä aloilla toimiville valmistajille on tarjolla tilaa säästävä, joustava ja kustannuksiltaan edullinen ratkaisu: erittäin puhtaasta muovista valmistetut monitieventtiililohkot. Tutun PD-tekniikan myötä asiakaskohtainen design on mahdollista toteuttaa hyvin pieneen tilaan. Näiden monitielohkojen toimilaitteet perustuvat venttiilityyppeihin GEMÜ C50, C51, C53 ja C57 iComLine. Valitsemalla sopivat materiaalit ne saadaan soveltumaan moniin käyttötarkoituksiin. Venttiilirungon mekaanisen valmistuksen ansiosta venttiililohkoratkaisuihin tarvittaessa saatavana erilaisia liitäntätyyppejä.
Hyöty asiakkaalle:
- Yksilöllinen, asiakaskohtainen suunnittelu ja joustava muotoilu
- Pienempi asennustila
- Helpompi koota ja asentaa
Yleiset tuote-edut:
- Vähemmän liitoskohtia
- Järjestelmäintegrointi mahdollista (esimerkiksi tunnistimien liittäminen)
- Pitkä käyttöikä
- Puhdastilatuotanto standardin SEMI F57 mukaan
➥ GEMÜ PC50 iComLine
Prosessiväliaineiden puhtaus on yhä tärkeämpää tuotteiden laadun ja määrän kannalta monilla korkean teknologian aloilla. Näillä aloilla toimiville valmistajille on tarjolla tilaa säästävä, joustava ja kustannuksiltaan edullinen ratkaisu, muovista ja haponkestävästä teräksestä valmistetut GEMÜ PC50 iComLine -venttiililohkot. Tuttu PD-teknologia ja asiakaskohtainen design mahdollistavat eri toimintojen sovittamisen hyvin pieneen tilaan. Näiden monitielohkojen toimilaitteet perustuvat venttiilityyppeihin GEMÜ C50, C51, C53 ja C57. Valitsemalla sopivat materiaalit ne saadaan soveltumaan moniin käyttötarkoituksiin. Venttiilirungon mekaanisen valmistuksen ansiosta venttiililohkoratkaisut, joissa on erilaisia liitäntätapoja, ovat saatavana tarvittaessa myös yhdistelminä.
Ominaisuudet:
- Täysin integroidut järjestelmäratkaisut (venttiilitoiminnot, putkiosat, tunnistimet, takaiskuventtiilit, säiliöiden ja koteloiden sisäseinämät jne.)
- Asiakkaalle voidaan räätälöidä tarpeita vastaavat venttiilinrungot kaikista yleisistä muovimateriaaleista ja haponkestävistä teräksistä
- Materiaalit ainekohtaisia, tarpeiden mukaisia, edullisia
- Kompakti rakennustapa, pieni tilantarve, logistiset edut, lyhyempi asennusaika, vähän liitoskohtia, ei tarvitse huoltaa, edullinen
- Sopivat hyvin erilaisiin käyttökohteisiin (puolijohteiden valmistukseen, lääke- ja kemianteollisuuden tarpeisiin, ympäristötekniikkaan, koneenrakennukseen, akkutuotantoon jne.)
- Puhdastilatuotanto (HP-versio), täyttää standardin SEMI F 57 vaatimukset
Käyttöpaine | 0 - 6 bar |
Väliaineen lämpötila | -10 - 200 °C |
Ympäristön lämpötila | 0 - 602 °C |
Liitäntäkoot | 1/8" - 1 1/2" |
Runkotyypit | Monitierunko |
Runkomateriaalit | Haponkestävä teräs | PTFE TFM™ | PTFE, johtava | PP | PVC | PVDF |
Liitäntätyypit | Venttiilin ruuviliitos | panta | laippa | kierre | kierremuhvi | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Yodogawa Nano Link |
Tiivistemateriaalit | PTFE TFM™ |