Blocs de vannes
multivoies en inox

Hygiéniques. Compacts. Flexibles.

Les blocs de vannes multivoies en inox couvrent un vaste éventail d'applications. Selon les exigences du processus, l'étanchéité peut être assurée au moyen d'une membrane, de la technologie PD (Plug Design) ou d'un joint de clapet.

Un concentré de fonctions:
le bloc M en inox

Les blocs de vannes multivoies en inox offrent une solution robuste et compacte pour répondre aux exigences de processus complexes. Ils réunissent plusieurs vannes et sections de tube pour former une unité et permettent ainsi une régulation efficace des flux de fluide tout en se contentant de peu de place. Grâce à leur version en inox de haute qualité, ils sont particulièrement résistants à la corrosion, aux températures extrêmes et à la pression, conviennent aux applications hygiéniques et sont idéaux pour les conditions d'utilisation difficiles dans l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire ainsi que d'autres secteurs sensibles. La conception aseptique optimisée selon spécification réduit les zones mortes et le volume résiduel, facilite le montage et diminue le risque d'apparition de points de fuite.

Bloc de vannes multivoies en inox, avec
technologie de membrane

GEMÜ P600M inox

Le bloc M vanne à membrane GEMÜ P600M en inox est composé d'un ou plusieurs sièges de vanne à membrane. Il est possible de choisir entre des modèles d'actionneurs manuels, pneumatiques et à commande motorisée. L'étanchéité au niveau du siège est assurée par une membrane.

Caractéristiques principales

  • Gain de place grâce à la construction compacte

  • Exécution individuelle répondant aux spécifications du client et conception flexible

  • Zone morte réduite

  • Moins de points de raccordement et de soudures

  • Fonctions des plus variées regroupées dans un espace réduit

  • Vaste palette de possibilités d'adaptation des techniques de mesure, de commande et de régulation ainsi que d'accessoires

  • Conception à vidangeabilité optimisée

Détails techniques

Température du fluide-10 à 100 °C
Température de stérilisation150 °C
Température ambiante0 à 60 °C
Pression de service0 à 10 bar
Diamètres nominauxDN 4 à 150
Formes de corps corps multivoies
Types de raccordementclamp | bride | filetage | embout
Normes de raccordementANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
Matériaux du corps 1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435 (BN2), bloc usiné | 1.4539 (904L), bloc usiné
Matériaux de membraneEPDM | PTFE/EPDM
Conformités3A | ESB/EST | CRN | EAC | FDA | USP | règlement (CE) n° 1935/2004

Downloads

  • Fiche technique

    pdf (8 MB) -
    fr

  • Fiche de spécifications

    pdf (1 MB) -
    fr

  • Manuel d'utilisation

    pdf (8 MB) -
    fr

Fiables. Flexibles. Adaptables.

Une palette de blocs M conçue pour de multiples applications

Nos longues années d'expérience et la collaboration étroite avec nos clients nous ont permis d'élaborer un tableau de sélection des blocs M couvrant de multiples applications. Les blocs se prêtent à plusieurs positions de montage. Sur demande, ils peuvent être adaptés selon spécification à votre application ou conçus sous forme de nouveau bloc.

Quatre étapes jusqu'à
la solution en inox adaptée

Comprendre. Concevoir. Mettre en œuvre.

La clarté, l'échange et une approche commune sont indispensables pour obtenir un bloc de vannes multivoies en inox qui s'intègre parfaitement dans votre process au lieu de se contenter de bien fonctionner. Au cours de quatre étapes adaptées les unes aux autres, nous vous accompagnons de la première demande de devis à la solution prête au montage. Un accompagnement transparent, structuré et assuré sur un pied d'égalité.

You might also be interested in