Blocs de vannes
multivoies en
plastique ultra-pur

Fiables. Flexibles. Compacts.

Les blocs de vannes multivoies flexibles ultra-purs en plastique garantissent la pureté des fluides de process et optimisent la quantité et la qualité des produits dans les secteurs de haute technologie.

Des solutions de process ultra-purs avec des blocs de vannes multivoies réalisés selon spécification

Dans les secteurs de haute technologie, la pureté des fluides de process joue un rôle essentiel pour la qualité et le rendement du produit final. Pour ces applications, nous vous offrons la possibilité de regrouper deux sièges de vanne ou plus voire de réaliser une solution système entièrement intégrée dans un bloc de vannes multivoies.

Nous vous proposons diverses options pour la conception, selon spécification, de blocs de vannes multivoies adaptés aux exigences de votre processus et pour leur fabrication. Selon les besoins, il est possible de recourir à la technologie PD (Plug Design) ou à une membrane pour assurer l'étanchéité du siège de la vanne.

Production en salle blanche certifiée ISO pour un niveau de sécurité maximal

Nous fabriquons et montons nos produits ultra-purs dans des salles blanches de classe ISO 8 certifiées selon EN ISO 14644-1. Ceci nous permet d'assurer un niveau maximal de propreté et de qualité pour les applications sensibles et de garantir une qualité de produit fiable et reproductible.

Bloc multivoies ultra-pur à technologie PD

GEMÜ PC50 iComLine

Les blocs multivoies GEMÜ PC50 iComLine en plastique et en inox sont utilisés pour offrir aux fabricants une solution peu encombrante, flexible et économique. La technologie PD (Plug Design) éprouvée et la conception suivant les spécifications du client permettent de réunir différentes fonctions dans un espace restreint et de les utiliser pour de nombreux domaines d'application en choisissant le matériau adapté. Les actionneurs de ces blocs multivoies reposent sur les types de vannes GEMÜ C50, C51, C53, C57 et C58.

Qu'il s'agisse de simples corps à passage en ligne ou de blocs de vannes multivoies entièrement intégrés, nous concevons et fabriquons chaque version de manière parfaitement adaptée à votre application.

Caractéristiques principales

  • Solutions système entièrement intégrées (fonctions de vanne, raccords, capteurs, clapets anti-retour, parois de cuve/carter, etc.)

  • Réalisation du corps de vanne possible suivant les spécifications du client avec tous les matériaux plastique et inox communément utilisés

  • Matériaux spécifiques au fluide, adaptés aux besoins, peu coûteux

  • Construction compacte, faible encombrement, avantage logistique, réduction de la durée de montage, limitation des points de raccordement, peu d'entretien nécessaire, coûts réduits

  • Utilisable pour les domaines d'application les plus divers (fabrication de semi-conducteurs, industrie pharmaceutique, industrie chimique, technique environnementale, construction mécanique, fabrication de batteries, etc.)

  • Production en salle blanche (version HP), conforme à SEMI F57

Détails techniques

Température du fluide-10 à 200 °C
Température ambiante0 à 60 °C
Pression de service 0 à 6 bar
Tailles de raccord1/8" à 1 1/2"
Formes du corpscorps multivoies
Types de raccordementraccord union | clamp | raccord flare | filetage | orifice taraudé | Nexus Connect® SpaceSaver | PrimeLock® | Super 300 type Pillar® | Nano Link Yodogawa
Matériaux de corps inox | PTFE, conducteur | PP | PTFE | PVC | PVDF
Matériaux d'étanchéitéPTFE

Download

  • Fiche technique

    pdf (10 MB) -
    fr

  • Fiche de spécifications

    pdf (3 MB) -
    fr

  • Notice d`utilisation

    pdf (13 MB) -
    fr

Découvrez des solutions variées qui se contentent d'un espace restreint

Éventail de modèles

Que ce soit en version à corps à passage en ligne ou sous forme de solution système entièrement intégrée, GEMÜ PC50 iComLine offre de multiples possibilités d'utilisation. Découvrez la manière dont il contribue au déroulement optimal de votre application.

Bloc multivoies en version vanne 2/2 voies

Les blocs multivoies composés de vannes 2/2 voies s'utilisent pour les solutions personnalisées lorsque l'espace de montage doit être spécialement adapté à l'application ou lorsqu'une valeur de Kv élevée est nécessaire.

Bloc multivoies en version distributeur

Spécialement conçu pour la répartition de fluides, un bloc distributeur réunit en un bloc compact au moins deux sièges de vanne ainsi que les actionneurs adaptés. Grâce à la construction compacte, il est possible de réduire nettement le volume résiduel ainsi que l'encombrement dans l'installation, ce qui permet un déroulement efficace et fiable des process.

Bloc multivoies en version à plusieurs sièges

Un bloc multivoies en version à plusieurs sièges réunit en un bloc compact deux sièges de vanne ou plus ainsi que les actionneurs adaptés. La construction compacte réduit le volume résiduel ainsi que l'encombrement dans l'installation et contribue ainsi à un déroulement efficace et rentable des process.

Bloc multivoies en version modulaire

Les blocs multivoies modulaires se composent de plusieurs blocs multivoies combinables de manière flexible. Il est ainsi possible d'adapter avec souplesse le nombre de vannes et d'embouts aux exigences de vos installations. Pour répondre à de hautes exigences en termes de pureté et de qualité, nous montons et contrôlons les blocs multivoies modulaires en salle blanche.

Solution système entièrement intégrée dans un bloc multivoies

Nous développons et concevons chaque bloc multivoies de manière à l'adapter parfaitement à vos exigences. Ceci permet d'intégrer directement dans le bloc multivoies les systèmes de mesure et de régulation ainsi que les composants à monter et à fixer couramment utilisés dans le secteur concerné. Parallèlement aux composants de GEMÜ, il est possible de faire appel à des composants externes ou spécifiés par vos soins, pour une intégration parfaite dans votre environnement d'installations.

Quatre étapes jusqu'à la solution en
plastique ultra-pur

Comprendre. Concevoir. Mettre en œuvre.

La clarté, l'échange et une approche commune sont indispensables pour obtenir un bloc de vannes multivoies qui s'intègre parfaitement dans votre process ultra-pur au lieu de se contenter de bien fonctionner. Au cours de quatre étapes adaptées les unes aux autres, nous vous accompagnons de la première demande de devis à la solution prête au montage. Un accompagnement transparent, structuré et assuré sur un pied d'égalité.

Ce qui fait la particularité de la collaboration avec notre société

Votre solution, notre engagement

Cela pourrait également vous intéresser