Positionneur électropneumatique intelligent

GEMÜ 1436 eco cPos

Régulateur de position et de processus électrique de GEMÜ avec affichage LED pour une commande précise des vannes dans l'automatisation industrielle.

Positionneur de base pour actionneurs à grande course

Informations sur le produit

Le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1436 eco cPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple effet. Le régulateur, le positionneur, le capteur de déplacement, les électrovannes pilotes et les LED d'état sont intégrés dans le boîtier robuste et compact. Grâce à une pré-configuration adaptée de manière optimale, il n'est plus nécessaire d'utiliser un écran avec touches de commande pour ce produit. Les raccords pneumatiques et électriques sont disposés dans le sens du montage de manière à assurer un gain de place et à en faciliter l'accès. Tout ceci fait de ce positionneur une solution économique pour les demandes de régulation s'accompagnant d'exigences basiques.

Caractéristiques principales

  • Pas de consommation d'air dans la position régulée
  • Adaptation simple sur divers actionneurs de vannes
  • Mise en service simple grâce à l'initialisation automatique
  • Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
  • Commande simple grâce à une pré-configuration équilibrée
  • Coefficient de débit élevé
Régulateur de position et de processus électrique de GEMÜ avec affichage LED pour une commande précise des vannes dans l'automatisation industrielle.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
1,5 à 7 bars
Mode d'action
Simple effet
Débit
100 Nl/min
84 Nl/min
Plage de mesure
max. 30 mm, linéaire
max. 50 mm, linéaire
max. 75 mm, linéaire
max. 90°, radial
Tension d'alimentation
24 V DC
Connexions électriques
Connecteur M12
Conformité
EAC
UL Listed

Téléchargements

8 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ 1436 eco 

    pdf, 2.80 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ 1436 eco

    pdf, 2.80 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 1436 eco

    pdf, 5.48 MB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1436 eco

    pdf, 5.51 MB, FR

  • Quick Guide / Quick guide GEMÜ 1436 eco

    pdf, 6.66 MB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1436 eco

    pdf, 5.48 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ 1436 eco

    pdf, 2.80 MB, FR

  • Product certificate UL - GEMÜ 1235, 1236, 1436, 1436eco

    pdf, 668 KB, EN

Services adaptés