Vanne manuelle à bille 2/2 voies en métal

GEMÜ B24

2/2-Wege-Sanitary-Kugelhahn GEMÜ B24 aus Metall mit Handhebel

Vanne à bille sanitaire pour applications hygiéniques

Informations sur le produit

Le robinet à boisseau sphérique métallique à 2/2 voies GEMÜ B24 en trois parties avec extrémité d'arbre libre et une bride d'entraînement selon DIN ISO 5211 pour un montage simple de différentes variantes d'entraînement est spécialement adapté aux applications dans le secteur de l'approvisionnement dans les domaines de la pharmacie, de la transformation des aliments et de la biotechnologie grâce à l'alliage d'acier inoxydable utilisé (la composition du matériau correspond à 316L) avec un faible taux de delta ferrite de <3 %. Les joints sont uniquement fabriqués en matières plastiques conformes aux exigences FDA, USP Class VI et Règlement (UE) n° 10/2011.

Caractéristiques principales

  • Teneur contrôlée en ferrite delta < 3 % (1.4435)
  • Certificats de conformité du matériau pour les composants en contact avec le fluide
  • Surfaces en contact avec le fluide e-polies (Ra 0,51 µm)
  • Corps de vanne à boisseau dépourvu de graisse et d'huile monté
  • Bride de montage selon ISO 5211
  • Embout à souder en version rallongée à soudage orbital
  • Disponible en option avec joint présentant une réduction maximale des zones mortes
2/2-Wege-Sanitary-Kugelhahn GEMÜ B24 aus Metall mit Handhebel

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 220 °C
Température ambiante
-20 à 60 °C
Pression de service
0 à 63 bar
Diamètres nominaux
DN 8 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Type de raccordement
Clamp
Embout
Normes de raccordement
ASME
DIN
ISO
SMS
Matériaux du corps
1.4435 (316L), inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE
Conformités
EAC
FDA
Protection contre les explosions
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft
USP

Téléchargements

28 Résultats
  • Technical information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7140

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB04, B24, B44, B54

    pdf (107 KB) -
    DE

  • Produktbroschüre Hygienische Kugelhähne für hohe Anforderungen BB04, B24, B44 und B54

    pdf (357 KB) -
    DE

  • Technische Information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7141

    pdf (146 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7141

    pdf (106 KB) -
    EN

  • Datablad GEMÜ B24

    pdf (17 MB) -
    SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ B24

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ B24

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ B24

    pdf (17 MB) -
    EN

  • Product certificate-CRN-GEMÜ BB04

    pdf (273 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ B24

    pdf (17 MB) -
    FR

  • Technische Information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7142

    pdf (106 KB) -
    DE

Services adaptés