Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +32 2 702 09 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vanne manuelle à bille 2/2 voies en métal

GEMÜ B2F

Robinet à boisseau sphérique manuel en acier inoxydable avec raccord à bride et levier rouge – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Vanne à bille à brides avec homologation Fire Safe

Informations sur le produit

La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en deux parties GEMÜ B2F est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. Le joint de siège est fabriqué en PTFE renforcé de fibres de verre.

Caractéristiques principales

  • Sécurité Feu API 607 et DIN EN ISO 10497
  • Convient aux applications chimiques
  • Unité anti-statique
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Longueur normalisée du FTF selon EN 558 série 27
Robinet à boisseau sphérique manuel en acier inoxydable avec raccord à bride et levier rouge – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 220 °C
Température ambiante
-20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 40 bar
Diamètres nominaux
DN 15 à 200
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Formes du boisseau
Boisseau de régulation
Boisseau standard, passage complet
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE, renforcé
Conformités
EAC
FMEDA
Sécurité Feu
TA-Luft

Téléchargements

11 Résultats
  • Product brochure Universal ball valves for industrial solutions BB02, B22, B42 and B52

    pdf (333 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ B2F

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ B2F

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ B2F

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Användarhandbok GEMÜ B2F

    pdf (5 MB) -
    SV

  • Product certificate ATEX - GEMÜ ball valve collection

    pdf (221 KB) -
    DE/EN/FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ B2F

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ B2F

    pdf (2 MB) -
    DE

Services adaptés