Vanne à boisseau sphérique 2/2 voies pneumatique métallique

GEMÜ B42

Robinet à boisseau sphérique pneumatique en acier inoxydable avec raccord fileté et indicateur de position – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Construction compacte et modulaire grâce à un boîtier en 3 parties

Informations sur le produit

La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B42 est à commande pneumatique. L'étanchéité du siège est en PTFE.

Caractéristiques principales

  • Entretien facile grâce à la partie centrale du corps pivotante
  • Temps de réglage variable
  • Arbre protégé contre l'éjection
  • Diversité des types de connexion et des normes de connexion disponibles
  • Convient pour les applications avec du vide
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Unité anti-statique
Robinet à boisseau sphérique pneumatique en acier inoxydable avec raccord fileté et indicateur de position – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 180 °C
Température ambiante
-40 à 60 °C
Pression de service
0 à 63 bar
Diamètres nominaux
DN 8 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Formes du boisseau
Boisseau de régulation
Types de raccordement
Bride
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
ISO
NPT
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE
Conformités
ASME GEMÜ B31.3
ATEX
EAC
FDA
Oxygène
Protection contre les explosions
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft

Téléchargements

11 Résultats
  • Brochure d'application Ultra-filtration pour eau potable

    pdf (511 KB) -
    FR

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ B42

    pdf (8 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Application brochure Ultrafiltration for Drinking Water

    pdf (497 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ B42

    pdf (10 MB) -
    DE/EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB02, B22, B42, B52

    pdf (106 KB) -
    EN

  • Product brochure Universal ball valves for industrial solutions GEMÜ BB02, B22, B42 and B52

    pdf (332 KB) -
    EN

  • Product certificate-CRN-GEMÜ BB02

    pdf (339 KB) -
    EN

  • Technical information GEMÜ B44, B42, B46, B52, B54, B56

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

Services adaptés