Vanne manuelle à bille 2/2 voies en plastique

GEMÜ S717

Robinet à boisseau sphérique manuel en plastique avec levier ergonomique et écrous à chape – idéal pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Robinet à boisseau sphérique robuste, polyvalent et simple d'utilisation

Informations sur le produit

GEMÜ S717 est une vanne à boisseau sphérique 2/2 voies en version plastique proposée dans les tailles DN 10 à DN 100. Elle est équipée d'un actionneur manuel en plastique. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.Le produit a été conçu pour être installé dans une tuyauterie. Il permet de contrôler le fluide de service qui le traverse par actionnement manuel.

Caractéristiques principales

  • Utilisation flexible dans le système de tuyauterie
  • Montage simple
  • Longue durée de vie
  • La poignée sert de clé de réglage
Robinet à boisseau sphérique manuel en plastique avec levier ergonomique et écrous à chape – idéal pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
0 à 60 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 16 bar
Diamètres nominaux
DN 10 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Embout
Filetage
Orifice lisse à coller
Raccord union
Normes de raccordement
ASTM
BS
DIN
NPT
Matériaux du corps
PP-H, gris
PVC-U, gris
Matériaux d'étanchéité
EPDM
FKM

Téléchargements

7 Résultats
  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf (594 KB) -
    DE

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ S717

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ S717

    pdf (653 KB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ S717

    pdf (376 KB) -
    DE

  • Anwendungsbroschüre Elektropolieranlagen

    pdf (756 KB) -
    DE

  • Data sheet GEMÜ S717

    pdf (647 KB) -
    EN

Services adaptés