Vanne manuelle à membrane 2/2 voies avec corps métallique

GEMÜ 650TL

Vanne à membrane en acier inoxydable à commande pneumatique avec extrémités soudées – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Vanne avec volant en acier inoxydable et fonction de sécurité pneumatique

Informations sur le produit

La vanne à membrane GEMÜ 650TL est une vanne à membrane à commande manuelle avec fonction de sécurité pneumatique. La commande manuelle (ouvrir/fermer) est uniquement possible lorsque l'actionneur est alimenté en air comprimé. Si cette alimentation est interrompue, la vanne se ferme sous l'effet de la force du ressort et ne peut plus être ouverte manuellement.

Caractéristiques principales

  • Fonction de sécurité (fermée)
  • Possibilité de montage de détecteurs de proximité pour la détection de la position de la vanne
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Limiteur de course de fermeture (MG 8)
  • Limiteur de course de fermeture et d'ouverture (MG 10 + 25)
Vanne à membrane en acier inoxydable à commande pneumatique avec extrémités soudées – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 4 à 25
Formes de corps
Configuration de soudage
Corps à passage en ligne
Corps de la vanne du réservoir
Corps en T
Corps multivoies
i-corps
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
(904L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
1.4435 (316L), bloc usiné
1.4435 (BN2), bloc usiné
1.4435 (BN2), inox forgé
Matériaux de membrane
EPDM
PTFE/EPDM
Conformités
3A
CRN
EAC
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft
USP

Téléchargements

19 Résultats
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 650TL

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Driftsvejledning GEMÜ 650TL

    pdf (4 MB) -
    DA

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 650TL

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Data sheet GEMÜ 650TL

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 650TL

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 650TL

    pdf (7 MB) -
    FR

Services adaptés