Vanne à pincement de tuyau à commande pneumatique avec actionneur à piston en plastique

GEMÜ Q30

Vanne à tuyau pincé pneumatique avec boîtier en acier inoxydable, indicateur de position et élément de pincement rouge pour applications industrielles stériles.

Vanne avec actionneur à piston en plastique léger

Informations sur le produit

La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q30 est dotée d'un actionneur en plastique à piston et d'une commande pneumatique. Cette vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot à des fins de contrôle et régulation des fluides. Le contour spécialement développé du sabot ainsi que le contour du logement du tuyau minimisent la contrainte exercée sur le tuyau, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outils. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) » et « Normalement ouverte (NO) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.

Caractéristiques principales

  • Changement de tuyau rapide et sûr
  • Contrainte exercée sur le tuyau minimisée grâce à un sabot optimisé
  • Remplacement facile des inserts et des sabots pour différentes tailles de tuyau avec un actionneur identique
  • Actionneur en plastique à piston léger, sans métaux non ferreux
  • Qualité et durée de vie élevées
  • Possibilité de montage de positionneurs/régulateurs de process
  • Plusieurs options de montage sont possibles dans l'installation grâce à une bride de fixation ou un orifice taraudé au niveau du corps de vanne
Vanne à tuyau pincé pneumatique avec boîtier en acier inoxydable, indicateur de position et élément de pincement rouge pour applications industrielles stériles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
respecter les spécifications du fabricant du tuyau
Température ambiante
Actionneur: 0 jusqu'à 60 °C, Tuyau: respecter les spécifications du fabricant du tuyau
Pression de service
max. 6 bars, respecter les spécifications du fabricant du tuyau
Diamètre extérieur du tuyau
1 1/8" - 1 3/16"
1 13/32" - 1 1/2"
9/16"
1/4''
3/8''
7/16''
1/2''
5/8''
3/4''
7/8''
Diamètre intérieur tuyau
3/16"
5/16"
1/8''
1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''
Matériaux du corps
1.4404
1.4408
PA6
Conformité
Directive Machines
EAC

Téléchargements

9 Résultats
  • Spezifikationsblatt GEMÜ Q30, Q40, Q50, Q51

    pdf (973 KB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ Q30

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Fiche technique GEMÜ Q30

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ Q30

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ Q30

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ Q30

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Specification sheet GEMÜ Q30, Q40, Q50, Q51

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung-Q30-de-gb-gemue

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ Q30

    pdf (4 MB) -
    DE

Services adaptés