Corps de vanne à membrane pour applications mono-usage

GEMÜ SUB SUMONDO

Corps de vanne GEMÜ transparent à usage unique avec raccords pour tuyaux – idéal pour les processus stériles dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, préparé pour l'intégration d'un actionneur adapté.

Corps de vanne avec membrane soudée

Informations sur le produit

Le corps de vanne GEMÜ SUB de la vanne à membrane Single-Use GEMÜ SUMONDO dispose d'une membrane soudée. Le corps de vanne à membrane Single-Use est fixé au moyen d'un clamp sur l'actionneur pneumatique GEMÜ SUPM en acier inoxydable ou sur l'actionneur manuel GEMÜ SUHK en plastique. Une procédure d'ouverture et de fermeture permet de verrouiller le corps de vanne et l'actionneur. Après l'utilisation unique, le corps de vanne peut être ôté de l'actionneur avec la membrane pour être éliminé. L'actionneur est utilisable plusieurs fois et reste dans l'installation.

Caractéristiques principales

  • Fabrication en salle blanche ISO classe 8
  • Matériau corporel mécaniquement stable et stérilisable aux rayons gamma et X
  • Corps de vanne conforme aux exigences de pureté de l'industrie pharmaceutique (USP 85, 788, 790)
  • Attestation de conformité pour la pureté, la sécurité ainsi que les tests physiques et chimiques
  • Guide de validation sur demande
  • Grande résistance aux chocs, résistant à la corrosion
Corps de vanne GEMÜ transparent à usage unique avec raccords pour tuyaux – idéal pour les processus stériles dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, préparé pour l'intégration d'un actionneur adapté.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Diamètres nominaux
1/4'' (DN 8) à 1'' (DN 25)
Température du fluide
5 à 40 °C
Température ambiante
0 à 40 °C
Pression de service
0 à 4,9 bar
Types de raccordement
Clamp
Embout cannelé
Matériaux du corps
PP-R, naturel
Matériaux de membrane
TPE
Conformités
USP

Téléchargements

7 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ SU60

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ SU60

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Montageanleitung / Assembly instructions / Instrucciones de montaje / Notice de montage / Istruzioni di montaggio / Руководство по монтажу GEMÜ SUB

    pdf (3 MB) -
    DE/EN/ES/FR/IT/RU

  • Operating instructions GEMÜ SU40

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ SU60

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Product certificate X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf (34 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ SU60

    pdf (3 MB) -
    EN

Services adaptés