Vanne papillon manuelle en métal

GEMÜ 497 Edessa

Clapet d'arrêt manuel avec revêtement PTFE, levier en acier inoxydable et raccord à bride – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire avec des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion.

Vanne papillon centrée, étanche au PTFE

Informations sur le produit

La vanne papillon centrée GEMÜ 497 Edessa, étanche au PTFE, est actionnée manuellement. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. Le papillon et l'axe sont en une seule pièce, le corps et la manchette sont livrables en plusieurs versions. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux (1½″ - 36″), dans les longueurs utiles normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les variantes de corps Wafer et Lug.

Caractéristiques principales

  • Convient aux fluides chimiques agressifs
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Choix de matériaux de très haute qualité permettant différentes combinaisons
  • Sécurité système élevée grâce à l'axe en une pièce et au système d'étanchéité soutenu par un ressort à disque
  • Longue durée de vie assurée par le palier-support et la géométrie sphérique du papillon et de la manchette
  • Poignée verrouillable
  • Poignée en inox en option
Clapet d'arrêt manuel avec revêtement PTFE, levier en acier inoxydable et raccord à bride – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire avec des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 200 °C
Température ambiante
-20 jusqu'à 95 °C
Pression de service
0 jusqu'à 10 bar
Diamètres nominaux
DN 25 à 1200
Formes de boîtier
À oreilles taraudées
Annulaire
Normes de raccordement
AS
ASME
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
1.4404, bloc usiné
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Résine thermodurcissable VE, renforcée
S355J2 + N, fonte d'acier
Revêtement du corps
Époxy
Matériaux de la manchette
PTFE / FKM
PTFE/EPDM
PTFE/silicone
Matériaux du papillon
1.4404 (316L), inox forgé
1.4469, fonte d'acier Duplex
2.4602 (alliage 22), bloc usiné
3.7035, titane
Revêtement de papillon
PFA
Conformités
EAC
FDA
FMEDA
Protection contre les explosions
TA-Luft

Téléchargements

33 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    DE

  • bs_a_IND_03_sludge-drying-and-vapour-condensation_en

    pdf (634 KB) -
    EN

  • Produktbroschüre Für hohe chemische Anforderungen Baureihe 490 Edessa

    pdf (606 KB) -
    DE

  • 02_Data_2021_01
    ValveSizer
    Version: 01.2021
    Interface: -
    Date: 2020-12-31T23:00:00Z

    zip (1 MB)

  • Käyttöohje GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (973 KB) -
    FI

  • Product brochure For aggressive chemical applications 490 Edessa series

    pdf (606 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    FR

  • z_Data_2019_02
    ValveSizer
    Version: 02.2019
    Interface: -
    Date: 2019-01-31T23:00:00Z

    zip (1 MB)

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • bs_a_IND_03_klaerschlammtrockung-und-bruedenkondensation_de

    pdf (606 KB) -
    DE

  • 01_setup_ValveSizer

    zip (47 MB)

  • Data sheet GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    EN

Services adaptés