Vanne papillon pneumatique en plastique

GEMÜ D451

Clapet d'arrêt à commande pneumatique en plastique avec raccord à bride – idéal pour le traitement de l'eau, les processus chimiques et l'automatisation industrielle.

Vanne papillon à étanchéité souple et à palier central

Informations sur le produit

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D451 dispose d'un actionneur métallique à commande pneumatique. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.

Caractéristiques principales

  • Excellente protection anticorrosion
  • Résistance aux UV
  • Cote de débattement du papillon conçue pour tuyauterie en matière plastique
  • Montage simple
  • Faible perte de charge
  • Poids réduit
  • Faible couple
Clapet d'arrêt à commande pneumatique en plastique avec raccord à bride – idéal pour le traitement de l'eau, les processus chimiques et l'automatisation industrielle.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
5 à 80 °C
Température ambiante
-20 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 50 à 300
Formes de boîtier
Annulaire
Normes de raccordement
ANSI
EN
JIS
Matériaux du corps
PP, renforcé
Matériaux de la manchette
EPDM
FKM
Matériaux du papillon
PP-H
PVC-C
PVC-U
Conformités
NSF

Téléchargements

12 Résultats
  • Datasheet GEMÜ D450, D451, D457, D458 (US)

    pdf (2 MB) -
    EN

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf (594 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (946 KB) -
    FR

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Användarhandbok GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (964 KB) -
    SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (945 KB) -
    DE/EN

  • Karta katalogowa GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (680 KB) -
    PL

  • Anwendungsbroschüre Elektropolieranlagen

    pdf (756 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Data sheet GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (2 MB) -
    EN

Services adaptés