Vanne papillon manuelle en métal

GEMÜ D487 Victoria

Vanne papillon manuelle avec poignée à levier, disque en acier inoxydable et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Vanne papillon à étanchéité souple, à palier central, avec matériaux spéciaux

Informations sur le produit

La vanne papillon centrée à étanchéité souple GEMÜ D487 Victoria est actionnée manuellement. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux en longueurs de montage normalisées ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les variantes de corps Wafer, Lug et U-Section.

Caractéristiques principales

  • Disponible en gros diamètres
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériaux spéciaux pour papillon, joint et corps de vanne papillon
  • Manchette vulcanisable
  • Version résistante à l'abrasion possible
Vanne papillon manuelle avec poignée à levier, disque en acier inoxydable et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-60 à 210 °C
Température ambiante
-20 jusqu'à 70 °C
Pression de service
0 jusqu'à 16 bar
Diamètres nominaux
DN 25 à 1600
Formes de boîtier
À oreilles taraudées
Annulaire
Section en U
Normes de raccordement
ANSI
AS
ASME
AWWA
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
ASTM
EN-AC-46100, fonte d'aluminium
EN-AC-47100, fonte d'aluminium
EN-GJL-250
EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
S275JR, fonte d'acier à revêtement époxy
Revêtement du corps
Époxy
Matériaux de la manchette
CR
CSM (Hypalon®)
ECO
EPDM
NBR
SBR, résistant à l'abrasion
Silicone
Matériaux du papillon
1.4408, inox de fonderie
1.4469, fonte d'acier Duplex
1.4539, inox forgé
2.0975, fonte de bronze
2.4602 (alliage 22), bloc usiné
EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
Revêtement de papillon
EPDM
Époxy
Halar®
NBR
Rilsan®
SBR
Conformités
ACS
DNV GL
DVGW Eau Potable
DVGW Gaz
EAC
FDA
WRAS

Téléchargements

45 Résultats
  • Certificat du produit FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code L

    pdf (96 KB) -
    FR

  • Product certificate KTW, WRAS - GEMÜ D48X MO EPDM Code W

    pdf (98 KB) -
    EN

  • Karta katalogowa GEMÜ D480, D481, D487, D488

    pdf (3 MB) -
    PL

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X MO NBR Code U

    pdf (96 KB) -
    EN

  • Certificat du produit FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code M

    pdf (95 KB) -
    FR

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code L

    pdf (96 KB) -
    EN

  • Produktzertifikat KTW, WRAS - GEMÜ D48X PH EPDM Code W

    pdf (97 KB) -
    DE

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ D48X

    pdf (908 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X MO EPDM Code L

    pdf (96 KB) -
    EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Instrukcja obsługi GEMÜ D480, D481, D487, D488

    pdf (4 MB) -
    PL

  • Fiche technique GEMÜ D480, D481, D487, D488

    pdf (3 MB) -
    FR

Services adaptés