Vanne papillon avec bout d'arbre libre en métal

GEMÜ K415

Clapet d'arrêt en acier inoxydable avec raccord fileté et support d'arbre normalisé – idéal pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Clapet en acier inoxydable à étanchéité souple, monté de manière centrée, dans les petits diamètres nominaux

Informations sur le produit

La vanne papillon centrée à étanchéité souple GEMÜ K415 en acier inoxydable dispose d'un bout d'arbre libre avec une bride d'entraînement normalisée selon ISO5211. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être encore affinée. En option, la vanne papillon est disponible avec FDA. Grâce au système modulaire, elle est également disponible avec actionneur manuel, pneumatique ou motorisé.

Caractéristiques principales

  • Disponible en petits diamètres
  • Convient aux applications sous vide et aux températures basses
  • Vanne papillon de très haute qualité en inox ou en laiton
  • Corps compact et stable
Clapet d'arrêt en acier inoxydable avec raccord fileté et support d'arbre normalisé – idéal pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 160 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Types de raccordement
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
ISO
SMS
Matériaux du boîtier
1.4408 (CF8M), inox de fonderie
Matériaux de la manchette
EPDM
FKM
Silicone
Matériaux du papillon
1.4408, inox de fonderie
Conformités
ATEX
EAC
FDA

Téléchargements

10 Résultats
  • Betriebsanleitung-K415-de-gb-gemue

    pdf (5 MB) -
    DE/EN

  • Datenblatt-K415-de-gemue

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung-K415-fr-gemue

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt-K415-fr-gemue

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung-K415-gb-gemue

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung-K415-de-gemue

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

Services adaptés