Vanne papillon pneumatique en métal

GEMÜ R471 Tugela

Vanne papillon haute performance à commande pneumatique en acier inoxydable avec revêtement PTFE et raccord à bride – idéale pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Vanne papillon haute performance à double excentration et à joint PTFE

Informations sur le produit

La vanne papillon métallique à double excentrique GEMÜ R471 Tugela est commandée par un actionneur pneumatique. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 jusqu'à 600 et dans les encombrements normalisés API 609 catégorie A (DIN 3202 K1).

Caractéristiques principales

  • Vanne papillon haute performance dotée d'une structure à double excentrique pour séparer directement le papillon du siège (joint), ce qui réduit le frottement et augmente la durée de vie
  • Axe traversant avec palier en graphite résistant à la température et garniture PTFE permettant une correction du réglage en service pour réduire les fuites, également dans la plage de basse pression
  • Dispositif anti-statique pour secteur ATEX
  • Possibilité de sélectionner différents types d'actionneurs
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
Vanne papillon haute performance à commande pneumatique en acier inoxydable avec revêtement PTFE et raccord à bride – idéale pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 230 °C
Température ambiante
-40 à 70 °C
Pression de service
0 à 40 bars
Diamètres nominaux
DN 50 à 600
Formes de boîtier
Annulaire
Normes de raccordement
ASME
ISO
Matériaux du corps
1.0619 (WCB), fonte d'acier avec revêtement par immersion cathodique
1.4408 (CF8M), inox de fonderie
Matériaux de la manchette
PTFE
Matériaux du papillon
1.4408
Conformités
ATEX
EAC
FDA
TA-Luft

Téléchargements

28 Résultats
  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-R47x-gb-2025-12-08

    pdf (104 KB) -
    EN

  • 取扱説明書 GEMÜ R471

    pdf (6 MB) -
    JA

  • Folha de dados técnicos GEMÜ R471

    pdf (4 MB) -
    PT

  • Ficha técnica GEMÜ R471

    pdf (4 MB) -
    ES

  • Notice d'utilisation GEMÜ R471

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Konformitätserklärung ATEX - GEMÜ Absperrklappen

    pdf (193 KB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ R471

    pdf (4 MB) -
    PL

  • Instrukcja obsługi GEMÜ R471

    pdf (5 MB) -
    PL

  • Konformitätserklärung - GEMÜ Absperrklappen

    pdf (193 KB) -
    DE

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Information technique GEMÜ R471, R478

    pdf (714 KB) -
    FR

  • Technische Information GEMÜ R471, R478

    pdf (713 KB) -
    DE

Services adaptés