Tableau de pression de la vapeur

d'eau

Tableau de pression de la vapeur

Pour pouvoir interpréter et prendre en charge une installation de manière optimale, en ce qui concerne la vapeur d'eau qui est ici le fluide de service, il faut impérativement prendre en compte l'interaction entre la pression et la température. C'est la raison pour laquelle GEMÜ met à disposition le tableau correspondant au " diagramme pression-température ". Cependant, ce dernier ne représente qu'une première indication, les valeurs ne se rapportant qu'à la vapeur d'eau à l'état de saturation.

Prise en considération de tous les paramètres de fonctionnement

Veillez à ce que toutes les propriétés physiques et chimiques pertinentes de votre installation soient prises en compte dans vos considérations. D'autres fluides ou même de la vapeur d'eau avec des additifs peuvent considérablement modifier les valeurs. En particulier pour les fortes concentrations de fluides agressifs, nous recommandons à nos clients d'effectuer leurs propres séries de tests et d'établir un tableau spécifique aux fluides. Cela s'applique aussi de manière similaire à la vitesse d'écoulement, qui peut aussi fortement influencer les valeurs et doit par conséquent être également prise en compte.
Nous avons recueillis pour vous quelques informations générales et quelques rapports à la page choix de la vanne.

Exclusion de la responsabilité

Le groupe GEMÜ ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'actualité, de l'exactitude, de l'intégralité ou de la qualité des informations fournies. Tous droits à dédommagement portant sur des dommages matériels ou immatériels occasionnés suite à l'utilisation ou la non-utilisation des informations communiquées ou à l'utilisation d'informations erronées et incomplètes sont en principe exclues sauf en cas de fautes intentionnelles ou de négligences graves. Toutes les offres sont sans engagement et données à titre indicatif. Le groupe GEMÜ se réserve expressément le droit de modifier, de compléter ou de supprimer des parties ou l'ensemble de l'offre sans notification préalable ou de suspendre la publication temporairement ou définitivement. Cette exclusion de la responsabilité doit être considérée comme une partie de l'offre internet. Si des parties ou certaines formulations du présent texte ne correspondent pas, plus ou pas intégralement à la législation en vigueur, cela n'affecte pas pour autant le contenu et la validité des autres parties du document.