GEMÜ 3040

Débitmètre à ultrasons

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le débitmètre GEMÜ 3040 est un débitmètre à ultrasons conçu pour déterminer sans contact le débit volumétrique de liquides conducteurs et non conducteurs. Le débitmètre est destiné à des fluides alcalins, toxiques ou agressifs et peut également être utilisé pour l'eau déionisée. L'appareil peut être programmé sur place via l'écran de commande éclairé. Un dispositif de surveillance de conduite vide et un compteur de débit sont intégrés de série.

  • Bon niveau de précision et reproductibilité
  • Acquisition rapide des valeurs de mesure
  • Distances amont et aval réduites
  • Perte de charge très faible
  • Pas de pièces mobiles en contact avec le fluide
  • Réduction maximale des zones mortes
  • Plage de mesure liquides:0,3 à 900 l/min
  • Écart de mesure:± 2 % de la valeur mesurée (± 3 mm/s)
  • Température du fluide :-10 à 80 °C
  • Pression de service :à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 50
  • Types de raccordement :Raccord à visser
  • Matériaux du tube:PE-HD | PSU
  • Connexions électriques:Connecteur mâle M12
  • Tensions d'alimentation:24 V DC