GEMÜ 3040 on ultraäänivirtausmittari, joka mittaa sähköä johtavien ja sähköä johtamattomien nesteiden tilavuusvirran kosketuksetta. Virtausmittari soveltuu alkalisille, toksisille ja syövyttäville väliaineille, ja sitä voidaan käyttää myös DI-veden yhteydessä. Laite voidaan ohjelmoida valaistulla käyttönäytöllä paikan päällä. Integroitu tyhjän putken valvonta ja määrälaskuri vakiona.
- Hyvä mittaustarkkuus ja toistettavuus
- Nopea mittausarvon määritys
- Lyhyt tulo-/poistomatka
- Erittäin vähäinen painehäviö
- Ei liikkuvia osia väliaineessa
- Vähäinen kuollut tila
- :± 2 % mittausarvosta (± 3mm/s)
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 50
- Liitäntätyypit:Kierre | Venttiilin ruuviliitos
- Mittausputkimateriaalit:PE-HD | PSU
- Sähköliitäntätyypit:M12-pistoke
- Syöttöjännitteet:24 V DC
- :0,3 900 l/min