Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le réducteur de pression GEMÜ N182 garantit une pression de sortie constante dans les installations industrielles, en utilisant la pression différentielle. Lorsque la pression augmente côté sortie, la force du ressort est plus faible et la vanne se ferme en soulevant le ressort. La pression est réduite jusqu'à l'équilibre entre la force du ressort et la pression de sortie. Lorsque la pression baisse, la vanne s'ouvre pendant que la force du ressort s'exerce sur la surface de la membrane via le by-pass.

  • La pression de service peut être facilement réglée à l'aide d'une vis de réglage, et sécurisée avec l'écrou d'arrêt intégré. Au besoin, il est possible de plomber le réglage effectué
  • La conception du corps de vanne favorise une bonne valeur de débit
  • Les écarts de régulation sont minimisés par la grande surface de commande et le ressort hélicoïdal
  • L'actionneur est hermétiquement séparé du fluide
  • Type de raccordement: Embout; Raccord union; Raccord à bride
  • Matériau du corps: PP-B; PVC; PVDF
  • Conformités: EAC
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température max. du fluide: 100 ° C
  • Température min. du fluide: -20 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')