• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Reducerventilen GEMÜ N182 säkerställer konstant utgångstryck i processtekniska anläggningar genom användning av differenstrycket. Om trycket ökar på utgångssidan blir fjäderkraften lägre och ventilen stängs genom att fjädern lyfts upp. Trycket sjunker tills fjäderkraften och utgångstrycket har lika stor kraft. Om trycket sjunker öppnas ventilen genom att fjäderkraften trycker mot membranets yta via styrhålet.

Utgångstrycket kan läsas av vid den membranskyddade manometern och fjäderkraften kan ställas in efter behov med en ställskruv.

  • Arbetstrycket kan enkelt ställas in med en ställskruv och säkras med den integrerade kontramuttern. Vid behov kan den använda inställningen plomberas
  • Ventilhusets flödesoptimerade utformning ger goda genomströmningsvärden
  • Regelavvikelser minimeras genom den stora reglerytan och spiralfjädern
  • Ställdonet är hermetiskt avskilt från mediet
  • Mediets temperatur: -20 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 10 bar
  • Dimensioner*: DN 10 till 50
  • Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
  • Anslutningsnormer: DIN | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
  • Överensstämmelser: EAC