GEMÜ N182

Редукционный клапан

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Редукционный клапан GEMÜ N182 обеспечивает постоянное выходное давление в технологических установках, используя перепад давлений. Если давление на стороны выхода поднимается, усилие пружины уменьшается и клапан закрывается, поднимая пружину. Давление снижается до достижения равновесия сил пружины и выходного давления. Если давление опускается, клапан открывается за счет того, что усилие пружины прижимает пружину через управляющее отверстие к поверхности мембраны.

Значение выходного давления можно увидеть на защищенном мембраной манометре, а усилие пружины можно настраивать по необходимости при помощи регулировочного винта.

  • Рабочее давление легко настраивается с помощью установочного винта и фиксируется с помощью встроенной контргайки. При необходимости можно опломбировать выполненную настройку.
  • Обтекаемая форма корпуса клапана обеспечивает высокую производительность.
  • Отклонения регулируемых величин сводятся к минимуму за счет большой плоскости управления и спиральной пружины.
  • Сервопривод герметично изолирован от рабочей среды
  • Температура среды: -20 до 100 °C
  • Температура окружающей среды: 0 до 60 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 10 бар
  • Номинальные размеры*: DN 10 до 50
  • Виды соединений: Арматурное резьбовое соединение | Патрубок | Фланец
  • Стандарты соединений: DIN | EN | ISO
  • Материалы корпуса: PP-B, серый | PVC-U, серый | PVDF
  • Соответствия: EAC