GEMÜ 638

Vanne à membrane 2/2 voies

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 638 dispose d'un moteur et d'une unité de commande de la société AUMA et est à commande motorisée. La vanne convient également pour des températures de média élevées jusqu'à 150 °C. Le corps de vanne est conçu pour le passage intégral.

  • Forte résistance mécanique
  • Coefficient de débit élevé grâce au diamètre de passage maximal
  • Sens du débit quelconque
  • nettoyage de la vanne possible sans démonter l'actionneur
  • Actionneurs électriques éprouvés et commandes en système modulaire
  • Diamètres nominaux*: DN 25 à 150
  • Température du fluide: 0 à 100 °C
  • Température ambiante: 0 à 50 °C
  • Pression de service*: 0 à 7 bars
  • Types de raccordement: Raccord à bride
  • Matériaux du corps: | | EN-GJL-250, fonte grise
  • Conformités: EAC

Vidéo sur le produit

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]

10:43 min
2707 Vues
En ligne depuis 16.09.2015