GEMÜ 638

2/2-way ダイアフラムバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

"電動の 2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 638 には,AUMA 社製のモーターまたは制御ユニットが備えられています。本バルブは最高 150 °C までの高い流体温度にも適しています。バルブボディはフルボア仕様です。

  • 高い機械的強度
  • 最大の内径による高い流量値
  • 流体方向は任意
  • アクチュエーターを取り外すことなくバルブの洗浄が可能
  • 定評あるモジュール式構造の電動アクチュエーターとコントローラー
  • 呼び径*: DN 25 ~ 150
  • 流体温度: 0 ~ 100 °C
  • 周囲温度: 0 ~ 50 °C
  • 使用流体圧力*: 0 ~ 7 MPa
  • 接続方法: フランジ
  • ボディ材質: | | EN-GJL-250,灰色の鋳鉄材
  • 適合性: EAC

製品動画

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]

10:43 min
3071 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015
その他の動画