GEMÜ 653 BioStar

Vanne à membrane à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 653 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne est équipée d'un volant en plastique résistant aux températures élevées et aux produits chimiques. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable
  • Nombreux accessoires disponibles
  • Limiteur de course d'ouverture et de fermeture
  • Volant verrouillable (électrique ou mécanique) disponible en option
  • Configurable avec détecteurs de proximité pour recopie de position
  • Température du fluide :-10 à 100 °C
  • Température de stérilisation:max. 150 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 100
  • Formes de corps :Configurations de vannes soudées | Corps « i » | Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps en T | Corps multivoies
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé
  • Revêtement du corps:PFA
  • Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | 3A | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP

Vidéo sur le produit

Culivated Meat Teaser

00:56 min
24 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
production plant for liquid

Application sur le produit

Installation de production pour substances pharmaceutiques liquides

Différents produits pharmaceutiques liquides peuvent être fabriqués et stockés dans une nouvelle installation entièrement automatique. Chacun des trois réservoirs de production d'une contenance utile respective de 500, 1000 et 2000 litres peut être relié, grâce à un système de commutation, à chacun des 5 réservoirs de stockage (2 x 1000, 3 x 2000 l). Jusqu'à trois étapes de production sont possibles. Les produits étant également exportés vers les USA, l'installation est également conçue selon les principes cGMP et agréée par l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA). Les directives et standards les plus modernes servent de base à la planification et la construction de l'application.

Actualités relatives au produit

27.04.2018

Une durée de vie plus longue grâce aux limiteurs de serrage et de desserrage

Dans deux nouvelles vidéos, un formateur à l'entretien de l'équipe de formation GEMÜ décrit le réglage des limiteurs de serrage et de desserrage sur les vannes à membrane.