Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 653

Válvula de diafragma de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

As válvulas de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 653 e GEMÜ 654 possuem um castelo do atuador de aço inox, e são acionadas manualmente. A válvula está disponível em duas versões. A GEMÜ 653 possui um volante de plástico a prova de calor e produtos químicos. A GEMÜ 654 possui um volante de aço inox. Ambos os tipos também poderão ser obtidos na versão com rosca de fixação coberta (versão D). A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição.

  • A geometria do volante garante uma boa proteção contra calor
  • Aptas para processos de CIP/SIP e autoclaváveis
  • Vida útil do diafragma aumentada (através do limitador de fechamento opcional)
  • Disponível com limitador de curso (opcional)
  • Conexão: Bico; Clamp; Flange; Rosca externa; Rosca fêmea
  • Atuador: Manual
  • ATEX
  • Proteção contra explosão
  • Material do corpo: 1.4408, aço inox microfundido; 1.4408, com revestimento interno em PFA; 1.4435, aço inox microfundido; 1.4435, corpo em aço inox forjado
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Vídeo do produto

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 653/654

03:35 min
561 Visualizações
Online desde 27.04.2018
Sterile air filters for dairy equipment

Aplicações do produto

Filtro de ar estéril para sistemas de laticínios

Os filtros de ar estéril são necessários em numerosas situações na tecnologia de laticínios e também, em outros processos estéreis, como, p.ex. na indústria farmacêutica. Estes filtros servem por exemplo, para a ventilação de sistemas de tubos após a esterilização a vapor, para a aeração de reservatórios e tanques em situações diferentes de enchimento, ou para a descontaminação de fluxos de ar laminares. Assim, evitam o contato de componentes assépticos do sistema, com a atmosfera contaminada. Os filtros de ar estéril servem geralmente como interface entre uma área estéril e o ar ambiental. Por isso são considerados componentes muito importantes num sistema de esterilização, e através da sua função, a qualidade do produto pode ser extremamente influenciada. Os pontos fracos dos filtros de ar estéril são frequentemente a monitoração deficiente, condensado contaminado, e acima de tudo, a vida útil muito restrita.

Novidades sobre o produto

27.04.2018

Durabilidade prolongada devido a limitadores de abertura e fechamento

Um treinador de serviços do time de treinamentos GEMÜ explica em dois novos vídeos o ajuste dos limitadores de abertura e de fechamento no caso das válvulas de diafragma.

Novidades sobre o produto

31.03.2016

Válvulas de diafragma para aplicações de oxigênio

GEMÜ oferece aos seus clientes uma seleção ampliada de válvulas de diafragma para aplicações de oxigênio.