2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 653 にはステンレス製アクチュエーターケーシングが備えられており,手動操作式です。このバルブには,耐熱性と化学耐性のあるプラスチック製のハンドホイールが付いています。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。
- CIP/SIP 可能
- オートクレーブ処理可能
- 豊富なアクセサリーを用意
- 開度ストローク/閉度ストロークリミッター
- オプションでハンドルロックを用意(電動または手動)
- ポジションフィードバック用近接スイッチと組み合わせ可能
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ボディライニング:PFA
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- 適合性:3A | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素