Spazi morti ridotti al minimo
Unica nel suo genere, la sella del corpo valvola GEMÜ si collega con estrema precisione alla parete del serbatoio, in modo che all'interno del serbatoio stesso lo spazio morto sia ridotto al minimo. Le geometrie sono concepite in modo tale da consentire, grazie ad uno speciale profilo reniforme, lo svuotamento ottimale nonché la pulizia e la sterilizzazione.
Specifiche del Cliente
Affinché la valvola di scarico e/o la valvola per fondo serbatoi possano soddisfare i severi requisiti dei processi sterili, GEMÜ offre - oltre alle esecuzioni standard -anche progetti specificamente personalizzati per il Cliente. Utilizzate la nostra Scheda specifiche P600B per formulare le vostre richieste in merito alla valvola per fondo serbatoi e contattate quindi il vostro interlocutore.
Vantaggi per il cliente
- Struttura compatta
- Produzione da un unico pezzo -> ottimizzata per lo svuotamento e con spazi morti ridotti al minimo
- Finiture delle superfici interne lucidate meccanicamente e/o elettroliticamente sino a Ra 0,25 µm
- Idonei per CIP/SIP e sterilizzabili

La valvola di fondo M-Block GEMÜ P600B in acciaio inox è composta da una o più sedi della valvola a membrana. Come attuatore si può scegliere tra la variante manuale, pneumatica e a motore elettrico. La chiusura sulla sede della valvola avviene attraverso una membrana.

La valvola di scarico inferiore GEMÜ P40 PD ad azionamento pneumatico è progettata per l'uso in applicazioni sterili. Il principio di tenuta della valvola si basa sulla tecnologia GEMÜ PD, che consiste in una membrana in PTFE a tenuta radiale, che separa ermeticamente l'attuatore dal fluido.

La valvola di scarico sul fondo a 2/2 vie GEMÜ 643 è dotata di un attuatore angolare manuale con un volantino in plastica. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie. Il corpo valvola in acciaio inox è realizzato in un unico pezzo (monoblocco, senza elementi saldati). Il distanziatore in metallo nonché l'involucro dell'attuatore sono in acciaio inox.