Membrane

Membrane

  • Informazioni generali
  • Per processi sterili ed igienici
  • Per fluidi abrasivi e sporchi
  • Membrane sostitutive

Qualità GEMÜ abituale per tutti i processi sterili ed industriali

GEMÜ produce, monta e fornisce membrane per valvole a membrana a passaggio totale e valvole a membrana a sella.

Per tutte le membrane GEMÜ originali vale quanto segue:

  • Realizzazione e controllo qualità conformemente agli elevati standard GEMÜ
  • Composto speciale in base alla specifica originale GEMÜ ed allo sviluppo specifico del composto
  • Verifica presso centri di prova aziendali, come richiesto dall'industria farmaceutica
  • Produzione all'interno del Gruppo GEMÜ o presso fornitori certificati coi quali collaboriamo da anni

Per processi sterili ed igienici: Sistema di tenuta

Da oltre trent'anni GEMÜ ha sviluppato il suo sistema di tenuta per valvole a membrana a sella fino a DN100. Grazie ad un profilo di tenuta perimetrale nel corpo valvola si genera un bordo di tenuta definito verso l'esterno. In tal modo diminuisce la fessura anulare tra la membrana ed il corpo valvola e rende questo sistema di tenuta particolarmente adatto per applicazioni nell'industria farmaceutica, biotecnologia e cosmetica.

Materiali disponibili: EPDM, PTFE (nessuno standard industriale, bensì assemblaggio migliore)/EPDM; altri materiali a seconda della zona di applicazione

Rintracciabilità di membrane GEMÜ

Le membrane GEMÜ per valvole a membrana in versione a passaggio ridotto possono essere ordinate singolarmente con un certificato di collaudo e in tal modo rintracciate. Il nostro sistema GEMÜ CONEXO presenta inoltre una marcatura indelebile che lo identifica anche dopo averlo prelevato dall'imballaggio o dal magazzino. Ogni membrana è dotata di un chip RFID, ma è necessario creare anche una struttura informatica composta da un software mobile e da uno fisso. I componenti risultano rintracciabili da numeri seriali univoci e identificabili in qualunque momento tramite un lettore RFID.

Per fluidi abrasivi e sporchi: Valvole a membrana a passaggio totale e valvole a membrana rivestite

Il profilo interno con spazi morti ridotti al minimo ed il supporto della membrana tramite compressore consentono condizioni di flusso ottimali e le migliori caratteristiche di tenuta per le valvole a membrana a passaggio totale di GEMÜ. Le valvole a membrana rivestite di GEMÜ in combinazione con materiale di tenuta adatto offrono un'ottima resistenza a diverse liscivie, acidi ed altri fluidi aggressivi, abrasivi e contaminati.

Materiali disponibili: NBR, CR, gomma naturale ed EPDM

Membrane sostitutive GEMÜ

per processi asettici e industriali

Le membrane sono pezzi soggetti a usura. Esse vanno quindi controllate e sostituite regolarmente poiché, in caso contrario, potrebbero verificarsi delle anomalie nel funzionamento o delle situazioni di pericolo.

Determinazione dei cicli di manutenzione

 Gli intervalli di manutenzione per controllare e sostituire le membrane dipendono dal tipo di applicazione. Per poter stabilire un adeguato intervallo di manutenzione, è necessario risalire alla cronologia degli interventi e considerare le sollecitazioni dovute a una frequente sterilizzazione, alle operazioni di pulizia e ai cicli frequenti. Va considerato inoltre il tipo di fluido impiegato: in caso di fluidi di esercizio tenaci o abrasivi, ad esempio, l'intervallo di manutenzione si riduce notevolmente rispetto a fluidi neutri.

Giacenza a magazzino

 Se non è stato possibile documentare appieno l'intervallo di manutenzione o se la membrana va sostituita solo in caso di mancata tenuta, è consigliabile dotarsi di un magazzino per poter intervenire tempestivamente. Tuttavia, in caso di giacenza a magazzino, va ricordato che i componenti in elastomero hanno una durata massima di esercizio o di giacenza raccomandata. Per le membrane GEMÜ essa si colloca tra i 1 e i 6 anni – con immagazzinamento a regola d'arte.

Frequenza di acquisto

 In base alla nostra esperienza raccomandiamo di dotarsi di un piccolo magazzino a mano (qualora si disponga di impianti che utilizzano un maggior numero di valvole a membrana) e contemporaneamente di strutturare gli ordini a scadenza periodica. In quest'ultimo caso, noi forniamo automaticamente una seconda consegna o la consegna successiva di membrane, nei tempi definiti dal cliente stesso.

Ordine

Le membrane sostitutive possono essere ordinate sfuse. Per motivi di tracciabilità (soprattutto per i processi sterili e igienici) diamo inoltre la possibilità di ordinare le membrane in confezioni singole contrassegnate e dotate di certificato di collaudo.

Per le valvole a membrana in metallo asettiche abbiamo elaborato una tabella ad hoc contenente i numeri d'ordine per le membrane sostitutive (inglese).

Per le valvole a membrana in metallo e in plastica per l'industria, nonché per valvole a membrana in plastica ad alto grado di purezza, rivolgersi al proprio referente perché in questo caso sono disponibili più varianti o versioni diverse di uno stesso prodotto.

Le membrane GEMÜ sono state sviluppate, testate e abilitate per essere utilizzate sui corpi valvola GEMÜ. Pertanto non è raccomandato l'utilizzo di membrane di altri produttori su corpi valvola GEMÜ. Non siamo responsabili per l'utilizzo di membrane di altri produttori.

GEMÜ Code 13
Code 13
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione:max. 150
  • Materiale membrana:EPDM
  • Misure membrana:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Conformità:BSE/TSE | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Resistenza all'ozono | USP
GEMÜ Code 17
Code 17
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione:max. 150°C
  • Materiale membrana:EPDM
  • Misure membrana:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Conformità:BSE/TSE | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Resistenza all'ozono | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ Code 19
Code 19
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione:max. 150°C
  • Materiale membrana:EPDM
  • Misure membrana:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Conformità:BSE/TSE | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Resistenza all'ozono | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ Code 2
Code 2
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Materiale membrana:NBR
  • Misure membrana:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Vuoto:fino a 70 mbar (valore assoluto)
  • Temperatura del fluido:fino a °F
  • Materiale membrana:NBR
  • Misure membrana:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Temperatura del fluido:fino a °F
  • Temperatura di sterilizzazione:
  • Materiale membrana:NBR
  • Misure membrana:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
GEMÜ Code 28
Code 28
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 85 °C
  • Temperatura di sterilizzazione:
  • Materiale membrana:EPDM
  • Misure membrana:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Vuoto:fino a 70 mbar (valore assoluto)
GEMÜ Code 29
Code 29
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione:non sterilizzabile
  • Materiale membrana:EPDM
  • Misure membrana:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
  • Vuoto:fino a 70 mbar (valore assoluto)
GEMÜ Code 3A
Code 3A
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione:max. 150
  • Materiale membrana:EPDM
  • Misure membrana:8
  • Conformità:BSE/TSE | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Resistenza all'ozono | USP
GEMÜ Code 4
Code 4
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 90 °C
  • Materiale membrana:FKM
  • Misure membrana:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
GEMÜ Code 4A
Code 4A
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 90 °C
  • Materiale membrana:FKM
  • Misure membrana:8
GEMÜ Code 54
Code 54
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione:max. 150°C
  • Materiali membrana:PTFE/EPDM
  • Misure membrana:8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Conformità:BSE/TSE | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Resistenza all'ozono | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ Code 5M
Code 5M
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione:max. 150°C
  • Materiali membrana:PTFE/EPDM
  • Misure membrana:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Conformità:BSE/TSE | EHEDG | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Resistenza all'ozono | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ Code 5T
Code 5T
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione*:
  • Materiale membrana: PTFE / FKM
  • Misure membrana : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Vuoto: fino a 70 mbar (valore assoluto)

* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio

GEMÜ Code 71
Code 71
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 100 °C
  • Materiale membrana:PTFE / PVDF / EPDM
  • Misure membrana:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Vuoto:fino a 70 mbar (valore assoluto)
GEMÜ Code 8
Code 8
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Materiale membrana:CR
  • Misure membrana:25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
  • Vuoto:fino a 70 mbar (valore assoluto)