ulteriori informazioni
- Azienda
- Prodotti
- Tecnologia delle valvole
- Valvole a farfalla
- CONEXO - Valvole con RFID
- Valvole di regolazione di pressione
- Raccorderia e tubi flessibili
- Rubinetti a sfera
- Elettrovalvole
- Valvole elettriche
- Gruppi valvole a più vie
- Valvole a membrana
- Membrane
- Valvole a membrana-piattello
- Valvole di regolazione
- Valvole di ritegno
- Valvole a piattello
- Valvole Single-Use
- Attuatori per valvole
- Elettrovalvole di pilotaggio
- Accessori Tecnologia delle valvole
- Informazioni sulla valvola
- Tecnologia dei sistemi di misura e di regolazione
- Soluzioni per i Clienti
- Valvole di scarico e valvole per fondo serbatoi
- Valvole a membrana rivestite
- Produzione di fertilizzanti
- App Gemü
- Targhetta digitale per prodotti GEMÜ
- GEMÜ Systems
- Componenti tecnologia medicale
- Componenti RTS
- Gruppi valvole a più vie GEMÜ
- Sistemi di campionatura
- Soluzioni Single-Use
- Pulsationsdämpfer
- Configurazioni delle valvole
- Tecnologia medicale
- LEAP INTO THE FUTURE
- Applicazioni
- Industria farmaceutica, biotecnologia e cosmetica
- Trattamento delle acque industriali
- Industria della microelettronica e dei semiconduttori
- Generi alimentari e bevande
- Ingegneria chimica
- Trattamenti superficiali
- Tecnologia energetica e ingegneria ambientale
- Industria meccanica e di trasformazione
- Tecnologia medicale
- Download
- Assistenza
- Attualità
- Contatti
- Home
- Prodotti
- Tecnologia delle valvole
- Valvole a farfalla
- CONEXO - Valvole con RFID
- Valvole di regolazione di pressione
- Raccorderia e tubi flessibili
- Rubinetti a sfera
- Elettrovalvole
- Valvole elettriche
- Gruppi valvole a più vie
- Valvole a membrana
- Membrane
- Valvole a membrana-piattello
- Valvole di regolazione
- Valvole di ritegno
- Valvole a piattello
- Valvole Single-Use
- Attuatori per valvole
- Elettrovalvole di pilotaggio
- Accessori Tecnologia delle valvole
- Valvole a piattello
- Valvola a piattello 312
- Valvola a piattello 314
- Valvola a piattello 343
- Globe valve 352
- Valvola a piattello 354
- Valvola a piattello 505
- Valvola a piattello 507
- Valvola a piattello 514
- Valvola a piattello 519
- Valvola a piattello 529
- Valvola a piattello 530
- Valvola a piattello 532
- Valvola a piattello 533
- Valvola a piattello 534
- Valvola a piattello 536
- Valvola a piattello 537
- Valvola a piattello 539
- Valvola a piattello 543
- Valvola a piattello 549
- Valvola a piattello 550
- Valvola a piattello 553
- Valvola a piattello 554
- Valvola a piattello 555
- Valvola a piattello R563
- Valvola a piattello 565
- Valvola a piattello 566
- Valvola a piattello N507
- Filtro sporcizia N570
- Ambiti di utilizzo e settoriPrincipio valvolaDati tecnici
Valvole a piattello: Ambiti di utilizzo e settori
Le valvole a piattello sono molto indicate per commutazioni rapide, alte temperature e applicazioni de regolazione. Queste valvole vengono utilizzate spesso per la distribuzione del vapore ed il trattamento delle acque. I principali ambiti di utilizzo sono le più svariate applicazioni nei processi industriali, tuttavia anche nelle applicazioni sterili ed igieniche dei settori farmaceutico, alimentare e biotecnologico.
Valvole a piattello: Principio valvola
Le valvole a piattello sono l'ideale per comandare e regolare fluidi, gas e vapori meccanicamente puri, chimicamente neutri o poco aggressivi.
In questo caso una guarnizione piatta, solitamente in PTFE, preme su una sede di tenuta, bloccando così la portata. È possibile distinguere tra valvole a sede diritta e valvole a sede inclinata. Le prime trovano largo utilizzo con diametri nominali maggiori e sono disponibili anche nella versione a tre vie, che le rende perfette per applicazioni miste o di commutazione. La valvola a sede diritta è preferibile anche in presenza di estreme sollecitazioni, come elevate velocità di corrente e frequente post-regolazione, grazie alla sua forza più uniforme esercitata sullo stelo della valvola. Le valvole a sede inclinata sono più leggere e compatte e presentano un valore più alto della portata (valore Kvs). Tutte le versioni standard sono adatte a temperature di fluido fino a 180 °C e pressioni di esercizio fino a 40 bar. Mentre le versioni modificate riescono a resistere a temperature anche fino a 300 °C. Le buone caratteristiche meccaniche e strutturali delle valvole a piattello le rendono particolarmente adatte a elevate commutazioni e a operazioni di riempimento e di dosaggio. Inoltre rappresentano la scelta migliore per le applicazioni industriali o per la produzione e distribuzione di vapore sterile.
Per il suddetto principio valvola GEMÜ offre diversi accessori ad hoc destinati all'automazione e all'ottimizzazione dei processi. Bastano pochi gesti per montare, regolare e integrare nell'ingegneria di processo esistente gli indicatori elettrici di posizione, i posizionatori e i controllori di processo, i sensori e i misuratori.
Valvole a piattello: Dati tecnici
Modalità azionamento Azionamento manuale, pneumatico o motorizzato Tipi di attacchi Attacchi a bocchettone, clamp, flange, filettatura femmina, filettato maschio, bussole a incollaggio, attacchi a saldare di testa Pressione di esercizio 0 - 40 bar Materiale corpo Acciaio inox, ghisa grigia, bronzo rosso, ghisa sferoidale, acciaio al carbonio Temperatura del fluido -20 - 180 °C Diametri nominali DN 6 - 100 - Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
- Diametri nominali*: DN 15 fino a 100
- Forme del corpo: Corpo a più vie
- Tipi di connessione: Flange
- Connessioni standard: ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità: EAC | Ossigeno
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
- Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
- Forme del corpo: Corpo a più vie
- Tipi di connessione: Filettatura
- Connessioni standard: ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiali corpo valvola: CC499K, bronzo per getti
- Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1297,"v":"CC499K, bronzo per getti"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 250 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a più vie
- Tipi di connessione:Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
- Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1297,"v":"CC499K, bronzo per getti"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a più vie
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | EN | ISO
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità:ATEX | EAC | Ossigeno
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
- Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
- Forme del corpo: Corpo a più vie
- Tipi di connessione: Filettatura
- Connessioni standard: DIN | ISO
- Materiali corpo valvola: CC499K, bronzo per getti
- Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità: ATEX | EAC | Ossigeno
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1297,"v":"CC499K, bronzo per getti"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 185 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 80
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp
- Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO
- Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta sulla sede:PTFE
- Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacco"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), materiale pieno"},{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regolamento (CE) N. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":185,"v":"185"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
- Diametri nominali:DN 6 fino a 80
- Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta sulla sede:PEEK | PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacco"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), materiale pieno"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), materiale forgiato"},{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regolamento (CE) N. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 80
- Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
- Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità:CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacco"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1297,"v":"CC499K, bronzo per getti"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Sicurezza funzionale"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | EN | JIS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
- Tipo di protezione:IP65
- Conformità:FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 80
- Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
- Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
- Tipo di protezione:IP65
- Conformità:FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Sicurezza funzionale"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità:CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Sicurezza funzionale"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | EN | JIS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
- Diametri nominali*: DN 15 fino a 100
- Forme del corpo: Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Flange
- Connessioni standard: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiali corpo valvola: 1.4408, acciaio inox fuso | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità: ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":1240,"v":"1.4408, acciaio inox fuso"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Sicurezza funzionale"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
- Diametri nominali*: DN 32 fino a 150
- Forme del corpo: Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Flange
- Connessioni standard: ANSI | EN | ISO
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità: ATEX | CRN | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
- Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
- Forme del corpo: Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Flange
- Connessioni standard: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Materiali tenuta sulla sede: PTFE, con rinforzo
- Conformità: ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regolamento (CE) N. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 250 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:1/2'' (DN 15) fino a 4'' (DN 100)
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
- Diametri nominali:DN 6 fino a 50
- Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
- Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacco"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), materiale forgiato"},{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1297,"v":"CC499K, bronzo per getti"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 80
- Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65, IP 61
- Conformità:EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacco"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), materiale forgiato"},{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
- Diametri nominali:DN 6 fino a 80
- Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità:ATEX | CRN | DVGW gas | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacco"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), materiale pieno"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), materiale forgiato"},{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":27,"v":"Regolamento (CE) N. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Sicurezza funzionale"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 20
- Forme del corpo:Corpo a più vie
- Tipi di connessione:Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta sulla sede:PTFE
- Conformità:FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"},{"i":5,"v":"manuale"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":2,"v":"Attuatore lineare"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
- Diametri nominali:DN 6 fino a 80
- Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
- Materiali tenuta sulla sede:NBR | PFA | PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacco"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), materiale forgiato"},{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1297,"v":"CC499K, bronzo per getti"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Sicurezza funzionale"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido: -10 fino a 185 °C
- Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 8 fino a 80
- Forme del corpo: Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp
- Connessioni standard: ASME | DIN | EN | ISO
- Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta sulla sede: PTFE
- Conformità: ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacco"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), materiale pieno"},{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regolamento (CE) N. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":185,"v":"185"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-20 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:-15 fino a 55 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 3 fino a 15
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura
- Connessioni standard:DIN
- Materiali del corpo:PVC-U | PVDF
- Materiali tenuta sulla sede:EPDM | FKM
- Conformità:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:0 fino a 90 °C
- Temperatura ambiente:-15 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 20
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:
- Materiali del corpo:
- Materiali tenuta sulla sede:EPDM | FKM
- Conformità:EAC | FDA
- Tensione di alimentazione:
- Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
- Tipo di protezione:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"},{"i":4,"v":"pneumatico"},{"i":5,"v":"manuale"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":250,"v":"ASTM A351 CF3M"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:0 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 15
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura
- Connessioni standard:DIN | EN | ISO
- Materiali del corpo:PVC-U | PVDF
- Materiali tenuta sulla sede:PEEK
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Pompa di calore Banco Prova Gruppo Valvole a Sfera
Le pompe di calore favoriscono un'erogazione efficace del calore disponibile, tenendo conto del calore ambientale (aria esterna, suolo). Il Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE di Friburgo è fattivamente impegnato su questo fronte già da molti anni – spazia
ulteriori informazioni