"2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 607 にはメンテナンスをあまり必要としないプラスチック製アクチュエーターが備えられており,手動操作式です。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。
- コンパクトな構造
- 開閉を目視確認できるポジションインジケーターを内蔵
- アングルボディにより追加のエルボを廃止
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 10
- ボディ形状:アングルボディ
- 接続方法:突き合せ溶接
- 接続規格:DIN
- ボディ材質:PP-H,グレー | PVC-U,グレー | PVDF
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM
- 適合性:EAC | FDA
製品動画
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2630 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015