GEMÜ の金属製およびプラスチック製グローブバルブ

高速開閉動作用

GEMÜ の金属製およびプラスチック製グローブバルブ

  • 用途および分野
  • バルブの構造
  • Technical data

グローブバルブ: 用途および分野

グローブバルブは高速開閉動作,高温および制御アプリケーションに非常に適しています。蒸気の制御,および水処理によく使われます。基本的な用途は産業プロセス全般ですが,製薬,食品,バイオテクノロジー産業の無菌・衛生アプリケーションにも使用されます。

製品一覧: グローブバルブ

製品一覧: コントロールバルブ

グローブバルブ:バルブタイプ

グローブバルブは,固形物を含まない不活性の,あるいは腐食性の弱い液体・気体,あるいは蒸気の制御に最適です。

グローブバルブは一般に,PTFE製のガスケットがシール部に押し付けられて体積流を遮断します。グローブバルブには,ストレートシート型とアングルシート型があります。ストレートシート型は大口径配管でよく使われ,3/2-way仕様のものは混合や流路の切替用途に好適です。バルブプラグに均等に力が分散するストレートシート型は,流速が速い場合や微妙な流量調整を必要場合に好まれます。アングルシート型は軽量かつコンパクトで,比較的高い流量(Kvs値)を確保できます。標準仕様では最高温度180°C,最大使用圧力4.0MPaまでの流体に対応しています。特殊仕様変更により300°Cまでの高温にも対応可能です。グローブバルブはその優れた機械的特性ゆえ,開閉頻度の高い用途,充填およびドーシングに適しています。さらに,工業用あるいは滅菌用蒸気の発生と供給にも,最適です。

自動化とプロセス最適化のために,GEMÜはこれらすべてのバルブタイプに対して数多くのカスタマイズアクセサリーをご提供いたします。電気式ポジションインジケーター,ポジショナーとプロセスコントローラー,センサーおよび計測器は,迅速かつ簡単に取り付けて可能で,既存のプロセス制御技術に統合できます。

グローブバルブ: Technical data

操作方法手動,空気操作または電動
接続方法ユニオン,クランプ,フランジ,ネジソケット,オスユニオン,接着スリーブ,バットウェルド
使用流体圧力0 ~ 40 bar
ボディ材質 金属:ステンレス鋼,鋳鉄,青銅,SG 鋳鉄,鋳鋼 プラスチック: PVC,PVDF
流体温度-20 ~ 180 °C
呼び径DN 6 ~ 100
GEMÜ 343
343
  • 流体温度:-10 ~ 250 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 100
  • ボディ形状:ブロックバルブボディ
  • 接続方法:ねじ | フランジ
  • 接続規格:ANSI | DIN | EN | ISO
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
  • シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 6 mm/s
  • 保護等級:IP 65
  • 適合性:EAC
GEMÜ 519
519
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 50
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | EN | JIS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 3 mm/s
  • 保護等級:IP65
  • 適合性:EC 指令 No.1935/2004 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
GEMÜ 529
529
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 80
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
  • シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 3 mm/s
  • 保護等級:IP65
  • 適合性:EC 指令 No.1935/2004 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
GEMÜ 533
533
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 50
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | EN | JIS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 3 mm/s
  • 保護等級:IP 65
  • 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA
GEMÜ 539
539
  • 流体温度:-10 ~ 250 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:1/2'' (DN 15) ~ 4'' (DN 100)
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 6 mm/s
  • 保護等級:IP 65
  • 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
GEMÜ 543
543
  • 流体温度:-40 ~ 180 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 6 ~ 50
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
  • シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 3 mm/s
  • 保護等級:IP 65
  • 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
GEMÜ 549
549
  • 流体温度:-40 ~ 180 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 10 ~ 80
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
  • シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 6 mm/s
  • 保護等級:IP 65, IP 61
  • 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素
GEMÜ 566
566
  • 流体温度:~ 90 °C
  • 周囲温度:-15 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 8 ~ 20
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール
  • 接続規格:
  • ボディ材質:ASTM A351 CF3M
  • シートシール材質:EPDM | FKM
  • 適合性:EAC | FDA
  • 電源電圧:
  • 動作速度:最大 3 mm/s
  • 保護等級:
GEMÜ R563
R563
  • 流体温度:~ 80 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 10 ~ 15
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:ねじ | ユニオン
  • 接続規格:DIN | EN | ISO
  • ボディ材質:PVC-U | PVDF
  • シートシール材質:PEEK
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 3 mm/s
  • 保護等級:IP 65

ヒートポンプ用テストベンチ / グローブバルブブロック

Test bench for heat pumps
ヒートポンプは,周辺環境中の熱源(外気や地熱)から熱を効率的に取り出し,利用できるようにします。ドイツ・フラウンホーファー研究機構の太陽エネルギーシステム研究所(ISE,所在地フライブル
さらに詳しく