- Registratiebereik: 0 tot 40
-
Mediumtemperatuur
*:
-40
tot
125
°C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 40 bar
-
Behuizingsmateriaal
:
1.4404
-
Aansluitmethode
:
Schroefdraad
-
Uitgangssignalen
:
0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA | NPN | PNP
- Conformiteiten: ATEX | EAC | SIL | UL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":33,"v":"SIL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":125,"v":"125"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Registratiebereik: -40 tot 150
-
Mediumtemperatuur
*:
-40
tot
150
°C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 160 bar
-
Behuizingsmateriaal
:
1.4404
-
Aansluitmethode
:
Schroefdraad
-
Uitgangssignalen
:
0 - 10 V | 4 - 20 mA | NPN | PNP
- Conformiteiten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":160,"v":"160"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}]}
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar
- Mediumtemperatuur: 5 tot 60 °C
- Nominale breedtes: 1/4''" (DN 4) tot 1 1/4''" (DN 25)
-
Aansluitmethode
:
Flare | NPT-draad
- Materiaal afsluiterhuis: PFA | PTFE
- Conformiteiten: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"NPT-draad"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar
- Mediumtemperatuur: 5 tot 60 °C
- Nominale breedtes: 1/4''" (DN 4) tot 1 1/4''" (DN 25)
-
Aansluitmethode
:
Flare | NPT-draad
- Materiaal afsluiterhuis: PFA | PTFE
- Conformiteiten: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"NPT-draad"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar
- Mediumtemperatuur: 0 tot 60 °C
- Nominale breedtes: 1/4''" (DN 4) tot 1 1/4''" (DN 25)
-
Aansluitmethode
:
Flare | NPT-draad
- Materiaal afsluiterhuis: PFA | PTFE
- Conformiteiten: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"NPT-draad"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}
- Measuring range:0 to 6 bar
- Error of measurement:± 1 % of final value
- Input signals:4–20 mA
- Media temperature :0 to 80 °C
- Ambient temperature:0 to 60 °C
- Body materials:PTFE
- Connection type:Flare
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"}]}